Rodzina produktów miniaturowych łożysk metrycznych jest obecnie przestarzała.
Skontaktuj się z nami w przypadku dalszych pytań.
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Rodzina produktów miniaturowych łożysk metrycznych jest obecnie przestarzała.
Skontaktuj się z nami w przypadku dalszych pytań.
Miniaturowe metryczne liniowe łożyska kulkowe Thomson Miniature Metric Ball BushingTM
zapewniają
płynne i szybkie działanie oraz stanowią lekki, kompaktowy pakiet o
trwałości nawet 27-krotnieprzewyższającej trwałość konwencjonalnych
łożysk liniowych! Lekka konstrukcja pozwala na precyzyjne ruchy i krótki
czas przyspieszenia. Dwuwargowe zintegrowane wycieraki usprawniają
smarowanie i jednocześnie chronią przed wnikaniem zanieczyszczeń,
zwiększając przewidywaną trwałość. Doskonale wykończone tarcze łożyska
gwarantują płynne działanie i długi okres eksploatacji. Dostępna jest
opcjonalna wersja odporna na korozję do zastosowań w trudnym
środowisku.
Dane techniczne | MM03 | MM05 | MM08 | MM12 |
---|---|---|---|---|
Rozmiar wałka LinearRace: mm | 3 | 5 | 8 | 12 |
Typ łożyska: | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
Liczba bieżni: | 4 | 4 | 4 | 5 |
Znamionowe obciążenie dynamiczne: N (funt-siła)* |
45 (10) | 170 (38) | 310 (70) | 650 (146) |
Maksymalne obciążenie: N (funt-siła)** | 50 (11) | 190 (43) | 340 (76) | 715 (161) |
* Przy znamionowej trwałości 100 km.
** Maksymalne obciążenie oznacza maksymalne obciążenie, jakiemu może być poddane łożysko/wałek.
UWAGA: Ważne jest, aby przeanalizować instalację pod kątem nieprzekraczania maksymalnego obciążenia przez obciążenia szczytowe i/lub udarowe.
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].