Skip to content Skip to navigation
Bardzo sztywne łożyska XR

Bardzo sztywne łożyska XR

Bardzo sztywne łożyska XR Ball Bushing zostały zaprojektowane w celu maksymalizacji obciążeń przy minimalnym wyginaniu.  Większe obciążenie i/lub okres żywotności jest zapewniony przez zaawansowaną konstrukcję płyty łożyskowej.  Każda płyta łożyskowa kulkowego łożyska obiegowego jest precyzyjnie oszlifowana, zapewniając równomierne i prawie całkowicie beztarciowe poruszanie liniowe.  Płyty łożyskowe XR zostały wypozycjonowane tak, aby zmaksymalizować dopuszczalne obciążenie w warunkach obciążenia pociąganego.

Przegląd

Dane techniczne bardzo sztywnych łożysk Ball Bushing typu XR

Wersja łożyska Miara anglosaska (in)
Rozmiary 2" - 3"
Typ łożyska Otwarte
Typ łożyska dzielonego Otwarte
Obciążenia łożyska Do 10 000 lbf

Najważniejsze informacje o bardzo sztywnych łożyskach XR

  • Płyty łożyskowe kulkowego łożyska obiegowego bez funkcji samowyrównywania zapewniają trzy razy większą sztywność niż konwencjonalne łożyska liniowe
  • Sztywne łożyska dzielone z żeliwa sferoidalnego zapewniają maksymalną sztywność
  • Odporna na zużycie, skonstruowana z polimeru o niskim tarciu obudowa redukuje bezwładność i poziom hałasu podczas pracy

Przeglądaj łożyska XR Extra Rigid — numery części
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top