Skip to content Skip to navigation

¿Está pensando en pasar de un sistema hidráulico a uno eléctrico? Comuníquese con un director de actuadores de Thomson para obtener más información.

Descripción general

Opciones de actuador lineal personalizado

Opciones de actuador lineal personalizado

Mejore su diseño con un actuador lineal personalizado

MÁS INFORMACIÓN

¿Qué son los actuadores lineales?

Los actuadores lineales eléctricos, que convierten el movimiento rotativo de los engranajes y un husillo de bola o transmisión en movimiento lineal, ofrecen una alternativa más limpia, segura, eficiente y económica a las soluciones hidráulicas o neumáticas. Incorporar actuadores lineales a las máquinas elimina diversos riesgos que dejan a los trabajadores expuestos a situaciones peligrosas. A su vez, convierte procesos manuales que resultan tediosos en procesos automáticos.

¿Para qué se usan los actuadores lineales?

Los actuadores lineales son dispositivos mecánicos diseñados para convertir movimiento rotativo en lineal. Se usan para mover o controlar objetos a lo largo de una línea recta. Con su habilidad de brindar movimiento preciso y controlado, los actuadores lineales cumplen un rol fundamental para mejorar la eficiencia, la automatización y la conveniencia en un amplio rango de industrias. Se utilizan en la automatización industrial, los sistemas automotrices, la tecnología aeroespacial e incluso en productos de consumo diario.

¿Cómo funciona un actuador lineal?

Por lo general, un actuador lineal consiste en un motor eléctrico, un husillo de rosca y una tuerca o carro. Cuando el motor rota, transfiere el movimiento rotativo al husillo y hace que la tuerca o el carro se muevan a lo largo de este. Este movimiento lineal le permite al actuador extenderse o plegarse, según la dirección de la rotación del motor. Como consecuencia, el actuador ofrece un movimiento lineal preciso y controlado para varias aplicaciones en diferentes industrias, como automatización y sistemas automotrices.

¿Cómo selecciono el actuador lineal correcto?

Seleccionar el mejor actuador lineal para los requerimientos de su aplicación involucra varios factores clave:

  • Capacidad de carga: determine la capacidad y fuerza de carga necesarias para mover su aplicación.
  • Velocidad / distancia: considere la velocidad y la distancia de desplazamiento necesarias, así como las restricciones de espacio, si las hubiera.
  • Fuente de alimentación: evalúe las opciones de fuentes de alimentación, como CA o CD, y los requerimientos de voltaje.
  • Control: determine las opciones de control deseadas (manual o automático).
  • Ambiente: evalúe las condiciones ambientales, como la temperatura y el nivel de humedad, para garantizar la duración del actuador seleccionado.

¿Por qué elegir los actuadores de Thomson?

Por más de 50 años y en varias aplicaciones, como en máquinas agrícolas, manipulación de material, dispositivos médicos, automatización de fábricas, entre otras, los poderosos actuadores lineales de Thomson han establecido los estándares de lo que es una larga vida útil y el rendimiento en tareas pesadas. Construidos con componentes sólidos y de alta calidad, estos actuadores lineales de 24v y 12v no requieren mantenimiento, no tienen pérdidas de líquidos y son fáciles de integrar a procesos automatizados ya existentes. Nuestros actuadores lineales para tareas pesadas cuentan con una placa de circuito impreso integrada a fin de brindar mejores opciones de control y mayor rendimiento.

Mejore su diseño con un actuador lineal eléctrico personalizado.

Si nuestra amplia gama de actuadores lineales no cumple con sus requisitos de aplicación, los experimentados ingenieros de Thomson pueden trabajar con usted para personalizar su actuador y cubrir sus necesidades específicas. Las opciones para una solución personalizada pueden incluir, entre muchas otras cosas, mejor control, capacidad de sincronización, longitud de carrera, voltaje y comunicación mediante buses.

¿Dónde puede empezar?

Thomson ofrece una extensa cantidad de recursos en línea para ayudarlo en el proceso de decisión de compra sin importar en qué punto de este se encuentre:

Permita que Thomson le Ayude a Hacer su Selección!

Bibliografía

Bibliografía sobre actuadores lineales

Folletos

Electrak HD Actuadores lineales eléctricos 2895 KB Email
Electrak HD Actuadores lineales eléctricos 1833 KB Email
Electrak HD Actuadores lineales eléctricos 2856 KB Email
Electrak HD Actuadores lineales eléctricos 2909 KB Email
Electrak HD Actuadores lineales eléctricos 2863 KB Email
Electrak HD Actuadores lineales eléctricos 2980 KB Email
Electrak HD Linear Actuator 3092 KB Email
带后部安装法兰的Electrak® HD 1460 KB Email
Electrak HD & MD Actuators - Testing methods 12211 KB Email
Electrak HD & MD Actuators - Testing methods 12511 KB Email
Electrak HD & MD Actuators - Testing methods 1783 KB Email
Electrak HD & MD Actuators - Testing methods 1948 KB Email
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange 468 KB Email
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange 468 KB Email
Electrak LL actuadores lineales eléctricos 1329 KB Email
Electrak LL actuadores lineales eléctricos 1328 KB Email
Electrak LL actuadores lineales eléctricos 1974 KB Email
Electrak LL Linear Actuators 2077 KB Email
Electrak LL actuadores lineales eléctricos 13853 KB Email
Electrak MD actuadores lineales eléctricos 14088 KB Email
Electrak MD actuadores lineales eléctricos 12061 KB Email
Electrak MD Actuadores lineales eléctricos 3073 KB Email
Electrak MD actuadores lineales eléctricos 3175 KB Email
Electrak MD Actuadores lineales eléctricos 2551 KB Email
Actuador del acelerador Electrak 631 KB Email
Actuador del acelerador Electrak 2016 KB Email
Actuador del acelerador Electrak 2018 KB Email
Actuador del acelerador Electrak 2921 KB Email
Actuador del acelerador Electrak 2530 KB Email
Actuador del acelerador Electrak 2493 KB Email
Actuador del acelerador Electrak 2487 KB Email
Actuador del acelerador Electrak 2670 KB Email
Actuador del acelerador Electrak 2508 KB Email
Electrak XD Actuadores lineales eléctricos 2843 KB Email
Electrak XD Actuadores lineales eléctricos 4157 KB Email
Electrak XD Actuadores lineales eléctricos 4125 KB Email
Electrak XD Actuadores lineales eléctricos 4158 KB Email
Electrak XD Actuadores lineales eléctricos 4208 KB Email
Electrak XD Actuadores lineales eléctricos 4179 KB Email
Electrak XD Actuadores lineales eléctricos 3819 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 4247 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 3088 KB Email
H-Track Actuador lineal electrohidráulico 2079 KB Email
H-Track Actuador lineal electrohidráulico 2650 KB Email
H-Track Actuador lineal electrohidráulico 2741 KB Email
H-Track Actuador lineal electrohidráulico 1460 KB Email
H-Track Actuador lineal electrohidráulico 1461 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1800 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1801 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1807 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 888 KB Email
Smart Linear Actuators 2298 KB Email
Smart Linear Actuators 2292 KB Email
Smart Linear Actuators 3497 KB Email
Smart Linear Actuators 2530 KB Email
Smart Linear Actuators 3661 KB Email
Smart Linear Actuators 2456 KB Email
Thomson Electrak® Marine Actuators 1491 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators 2332 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators 487 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators (mini brochure) 218 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators (mini brochure) 219 KB Email
Warner Linear H-Track Actuators 2351 KB Email

Manuales

AC-063 Actuator Control Installation 76 KB Email
AC-247 ELS Actuator Control Installation 134 KB Email
DCG Actuator Control Installation 109 KB Email
DCG Actuator Hand & Motor Control Installation 143 KB Email
Electrak 1 Series Installation & Operation Manual 2222 KB Email
Electrak 100 Series Installation & Operation Manual 1668 KB Email
Electrak E150 Series Installation & Operation Manual 520 KB Email
Electrak 205 Series Installation & Operation Manual 1695 KB Email
Electrak 205 Actuator Repair Kit Installation & Operation 556 KB Email
Electrak GX Instrucciones de montaje e instalación 730 KB Email
Electrak GX Instrucciones de montaje e instalación 730 KB Email
Electrak GX Instrucciones de montaje e instalación 830 KB Email
Electrak HD Instrucciones de montaje e instalación 1985 KB Email
Electrak HD Instrucciones de montaje e instalación 1945 KB Email
Electrak HD Instrucciones de montaje e instalación 2248 KB Email
Electrak HD Series Installation & Operation Manual 2187 KB Email
Electrak HD Instrucciones de montaje e instalación 2244 KB Email
Electrak HD Series Installation & Operation Actuator Manual 4219 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1581 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1581 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1793 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1764 KB Email
Electrak LL Instrucciones de montaje e instalación 1913 KB Email
Electrak LL Instrucciones de montaje e instalación 1913 KB Email
Electrak LL Instrucciones de montaje e instalación 2088 KB Email
Electrak LA-FA-IA Installation Manual 1559 KB Email
Electrak LA-FA-IA Installation Manual 282 KB Email
Electrak Marine "DM" Series Installation & Operation Manual 1488 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 696 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 697 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 842 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Manual 814 KB Email
Electrak PPA-AC/DC Installation 1450 KB Email
Electrak Throttle Installation and Operation Manual 697 KB Email
Electrak Throttle Installation and Operation Manual 698 KB Email
Electrak E050-Q050 Installation Manual 81 KB Email
H-Track Linear Actuator Installation Instructions 533 KB Email
H-Track Linear Actuator Installation Instructions 533 KB Email
LoadMaster 80 Actuator Installation 304 KB Email
Magnetic Sensor Installation 457 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuator Installation Manual 404 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 298 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 299 KB Email
Stepper Motor Linear Actuators Driving Guide 807 KB Email
Warner S-Track & B-Track Linear Actuator Installation Instructions 766 KB Email
Buscar un producto
¿Está cansado de los problemas con los sistemas hidráulicos?

Hable con un experto de Thomson sobre la posibilidad de convertir los diseños de su máquina a un sistema eléctrico.

Haga clic aquí
Conversión hidráulica ILA
Modelos CAD
Modelos interactivos en 2D y 3D de los actuadores lineales
ACTUADORES LINEALES WARNER
Actuadores lineales Electrak XD
Actuadores lineales Electrak HD
Electrak MD
Electrak LL
Electrak Throttle Linear Actuators
ACTUADORES LINEALES ELÉCTRICOS DE ALTO RENDIMIENTO MAX JAC
ACTUADORES LINEALES DE CC
ACTUADORES LINEALES DE CA
ACTUADORES LINEALES SIN TRANSMISIÓN
ACTUADORES LINEALES DE UNIDADES SIN VÁSTAGO (LOADMASTER LM80)
ACTUADORES ROTATIVOS
Legacy Linear Actuators
back to top