Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Amplíe la funcionalidad y la productividad de su robot con un grado adicional de libertad. Al implementar un 7.º eje, el rango operativo de su robot se extiende hasta 10 m para abordar de manera más rápida y eficiente tareas en múltiples estaciones de trabajo/máquinas y muchas otras aplicaciones industriales.
Seleccione su solución de unidad de transferencia robótica
Unidad de transferencia de cobot
El primer y verdadero extensor de rango colaborativo para cobots, con modo Freedrive y configuraciones de detección de colisiones para beneficios revolucionarios en programación y control.
"La CTU Thomson Movotrak ha optimizado la integración del sistema tanto para los proveedores como para los usuarios finales. El sistema de número de pieza único proporciona una solución rentable para que los usuarios finales mejoren las capacidades colaborativas de sus cobots".
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].