Skip to content Skip to navigation
Actuadores Electrak E050

Actuadores Electrak E050

El Electrak E050 es un actuador compacto, silencioso, y de bajo costo de CD adecuado para varios mercados y aplicaciones.  Este actuador empacado principal tiene una longitud de retracción muy corta para aplicaciones en las que el espacio es escaso y los requerimientos de mantenimiento son mínimos.  Ideal para ambientes tranquilos tales como aplicaciones médicas o en oficinas.

Descripción general

Especificaciones:

Especificaciones de Desempeño Versión Estándar Versión Q
Voltajes de Entrada (VCD) 12, 24, 36 24
Longitud de Carrera Máx.: mm (pulg.) 200 (8.0)
Carga Dinámica Máx.:  N (lbf) 510 (112)
Carga Estática Máx.:  N (lbf) 1020 (224)
Velocidad Sin Carga Máx.:  mm/s (pulg./s) 48 (1.9) 38 (1.5)
Velocidad con Carga Completa Máx.:  mm/s (pulg./s) 37 (1.45) 30 (1.2)
Ciclo de servicio con carga completa @ 20 ºC (70 ºF) 25%
Tipo Husillo Sinfín
Temperatura de operación:  ºC -30 a +80
Clase de Protección IP56 IP51
Controles Compatibles Varía por modelo
Use nuestro Selector de Producto para la selección adecuada

Características de Electrak 050

  • Alojamiento de plástico color negro durable y libre de corrosión
  • Protección de interruptor limitador de final de carrera
  • Protección de embrague de sobrecarga de media carrera
  • Freno dinámico al final de la carrera
  • Vida calculada mínima de 40,000 ciclos
  • Protección de motor de interruptor térmico de restablecimiento automático
  • Montaje en clavija 
  • Restricción interna
  • Certificación CE (en base a la región)

Opciones de Electrak 050

  • Protección de motor de interruptor térmico de restablecimiento automático
  • Montaje en clavija 
  • Restricción Interna
  • Certificación CE (en base a la región)

Buscar número de pieza de Electrak 050
MODELOS CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top