Skip to content Skip to navigation
Actuadores Electrak LA14

Actuadores Electrak LA14

El Electrak LA14 está basado en el diseño del Electrak 10, que incorpora un sistema de accionamiento de husillo para aplicaciones que requieren capacidad de carga máxima, desempeño sólido, y vida prolongada.  Sus beneficios adicionales ofrecen el mecanismo de anti-rotación integrado y un tubo de cubierta de aluminio. El tubo de cubierta de aluminio tiene ranuras en T que se pueden usar para montaje y también acepta que se equipe el sensor magnético junto con dos lados del tubo.   

Descripción general

Especificaciones:

Especificaciones de Desempeño Electrak LA14
Voltaje de Entrada:  VCD 12, 24, 36
Longitud de Carrera Máx.:  mm (pulg.) 600 (24)
Carga Dinámica Máx.:  N (lbf) 6800 (1500)
Carga Estática Máx.:  N (lbf) 18000 (4047)
Velocidad sin Carga Máx.: mm/s (pulg./s) 61 (2.4)
Velocidad con Carga Completa Máx.: mm/s (pulg./s) 37 (1.46)
Ciclo de servicio con carga completa @ 25 °C (77 °F) 25%
Tipo Husillo Acme o Bola
Temperatura de operación °C (°F) -25 a 65 (-15 a 150)
Clase de protección IP65
Controles Compatibles Varía por modelo
Use nuestro Selector de Producto para la selección adecuada

Características de Electrak LA14

  • Resistente y sólido
  • Soporta ambientes muy agresivos
  • Tubo de extensión de acero inoxidable
  • Tubo de cubierta de aluminio libre de corrosión
  • Accionamiento de tornillo con rosca Acme o de bolas
  • Posible montaje de muñón
  • Embrague de sobrecarga para protección de mitad y final de la carrera
  • Ranuras en T en el tubo de cubierta para sensores magnéticos
  • Motor con interruptor magnético
  • Libre de mantenimiento

Buscar número de pieza de Electrak LA14
MODELOS CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top