Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A diferencia de los ejes comunes, los ejes 60 Case LinearRace® de Thomson se fabrican de acuerdo con las más altas normas de calidad en una planta registrada según ISO9000:2000. Nuestras técnicas se actualizan permanentemente con conocimiento patentado que se logró gracias a más de 53 años de diseño y fabricación de rodamientos lineales. El uso de ejes 60 Case LinearRace con bujes de bolas Thomson asegura óptimo rendimiento y vida del desplazamiento del rodamiento.
Estándar, ejes sólidos
Peso reducido, puede utilizarse para direccionar líquidos, cableado, etc.
Aplicaciones con soporte continuo
Aplicaciones con soporte continuo, solo riel
Aleación de acero, endurecido para la mayoría de las aplicaciones
Resistente a la corrosión, aplicaciones con humedad
Resistente a la corrosión, aplicaciones de lavado
Carcasa endurecida, acero de aleación
Peso ligero, rieles de soporte de aluminio, desplazamiento ilimitado
Diseño de perfil bajo, rango diámetro de eje 1/2-4 pulg.
Diseño de perfil bajo, base más amplia para ejes de mayor diámetro
Peso ligero, rieles de soporte de aluminio, desplazamiento ilimitado
Diseño de perfil bajo, rango diámetro de eje 1/2-4 pulg., acero
Diseño de perfil bajo, base más amplia para ejes de mayor diámetro, hierro dúctil
Aleación de acero, endurecido para la mayoría de las aplicaciones
Resistente a la corrosión, aplicaciones con humedad
Carcasa endurecida, acero de aleación
Aleación de acero, endurecido para la mayoría de las aplicaciones
Resistente a la corrosión, aplicaciones con humedad
Aleación de acero, endurecido para la mayoría de las aplicaciones
Carcasa endurecida, acero de aleación
Haga clic aquí para optimizar su diseño con una solución de eje personalizada.
Con más de 70 años de experiencia como uno de los pocos proveedores que produce sus propios ejes de rodamiento de precisión, Thomson brinda las mejores características del mercado en dureza y profundidad de carcasas, acabados de superficies, redondez, rectitud y cilindricidad.Cuando se usan con rodamientos Linear Ball Bushing® de Thomson, el recorrido y la capacidad de carga aumentan considerablemente en comparación con los modelos convencionales.
Obtenga más información sobre los rodamientos Linear Ball Bushing de Thomson
Cuando sus proyectos de movimiento lineal requieren un eje que no se adapta a las opciones estándar que ofrecemos, los maquinistas altamente capacitados de Thomson pueden realizar todo tipo de operaciones de mecanizado especiales a lo largo del eje 60 Case® o en sus extremos para ofrecerle la pieza exacta que necesita.Algunos ejemplos de las características que podemos personalizar incluyen perforación/rosca, tolerancias especiales, fresado, rotación, longitudes extendidas, revestimientos/acabados especiales y muchas más.
Thomson ofrece una extensa cantidad de recursos en línea para ayudarlo en el proceso de decisión de compra de ejes RoundRail, sin importar en qué punto de este se encuentre:
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Elija con conocimiento el eje ideal para usted y maximice el rendimiento y la vida útil de sus sistemas de movimiento lineal. Todo lo que debe hacer es familiarizarse con algunas consideraciones clave.
No espere tanto tiempo para obtener el presupuesto de un eje personalizado. Cargue su modelo 3D y reciba al instante el precio y el plazo de entrega de un eje 60 Case LinearRace personalizado.
Se requiere un montaje para ejes redondos apropiado para usarlo como guía lineal. Mire este video para conocer los métodos de montaje de ejes más comunes.
¿Cuál es la diferencia entre un riel redondo y uno cuadrado? ¿Cómo sabe cuál es el más apropiado para una determinada aplicación? ¿Cómo los mide? Conozca la tecnología de guías lineales y aprenda a medirlas para su próxima aplicación. Además, reciba un recorrido guiado por la nueva herramienta en línea de componentes y guías lineales.
En este seminario web, aprenderá lo siguiente: tipos de rodamientos lineales, aplicaciones típicas, consideraciones de diseño, requerimientos de las aplicaciones, características opcionales y cálculo de diseño.
Los avances en cuanto a la capacidad de carga, vida útil y facilidad de fabricación permiten una variedad en constante crecimiento de aplicaciones que se pueden beneficiar de las guías lineales casi sin fricción. Desde la introducción de la guía lineal cuadrada, o perfil de riel, en la década del 70, la ingeniería de diseño se ha enfrentado a una cuestión fundamental: ¿redonda o cuadrada?
Más informaciónLa principal consideración al seleccionar componentes lineales: ¿cómo elegir entre los diversos tipos de tecnologías lineales y cómo diseñar sistemas de automatización que ofrezcan un rendimiento óptimo por los requerimientos de diseño más que del costo?
Más informaciónEspecificar el rodamiento correcto para una determinada aplicación es necesario a fin de ahorrar tiempo y costos excesivos. Entender lo que brinda cada tipo de rodamiento es muy importante para medir con exactitud y seleccionar el rodamiento correcto para su aplicación.Este artículo brinda un resumen de los principales tipos de rodamientos y guías lineales, explica cómo detallarlos para aplicaciones específicas y describe cómo resolver los problemas más comunes de las aplicaciones.
Más informaciónUltra Light Aluminum LinearRace Shafting | 976 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].