Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los husillos de avance de precisión de Thomson BSA son una excelente solución económica para sus requisitos de movimiento lineal. Durante más de 25 años, Thomson BSA ha diseñado y fabricado los conjuntos de husillos de bolas de mayor calidad de la industria. Las máquinas de rodamiento de precisión de Thomson aseguran un posicionamiento exacto hasta 0,003 pulg./pie; nuestro proceso de revestimiento con PTFE produce conjuntos con menos par de torsión de arrastre y de mayor duración.
Husillos ACME duraderos con un amplio catálogo de tamaños diseñados para aplicaciones de cargas más elevadas
Husillos de rosca de precisión con grados de precisión muy finos y modestas capacidades de carga
Miniature precision lead screws that are easily configurable for small-scale or space-constrained applications. (Diameters as small as 2mm)
Hybrid stepper motor and a precision lead screw in one compact envelope
Las tuercas de avance de Thomson son compatibles únicamente con los husillos de avance de Thomson.
High quality alloy steel screws with precision bronze acme nuts.
Anti-wedging nut for smooth, quiet performance.
Rolled thread screws in wide range of diameter and lead combinations.
Conjuntos de husillos de avance con tuercas de avance estándar o antijuego
Tuercas de avance realizadas en una variedad de materiales y configuraciones de juego.
Husillos de avance de precisión realizados en una variedad de revestimientos, diámetros, metales y longitudes.
Clearance between screw and nut of up to 0.010 in (0.25 mm)
Preloaded nuts with no play between the screw and nut.
Espacio libre de hasta 0,010 pulgadas (0,25 mm) entre el husillo y la tuerca.
Tuercas precargadas sin juego entre estas y el husillo.
La configuración permite que la rosca se monte mediante el roscado directamente en el conjunto. Sistemas métricos e imperiales disponibles.
La configuración permite que la tuerca esté montada al frente con sujetadores estándar. Opciones de brida triangular, circular y rectangular disponibles.
Espacio libre de hasta 0,010 pulgadas (0,25 mm) entre el husillo y la tuerca.
Tuercas precargadas sin juego entre estas y el husillo.
Espacio libre de hasta 0,010 pulgadas (0,25 mm) entre el husillo y la tuerca.
Tuercas precargadas sin juego entre estas y el husillo.
Husillos estándar con una precisión de hasta 0,010 pulgadas/pie (250 µm/300 mm)
Husillos de precisión con una precisión de hasta 0,003 pulgadas/pie (75 µm/300 mm)
Configuration allowing nut to be mounted by threading directly into assembly. Metric and imperial threads available.
Configuration allowing nut to be face mounted with standard fasteners. Triangular, circular, and rectangular flange options available.
La configuración permite que la rosca se monte mediante el roscado directamente en el conjunto. Sistemas métricos e imperiales disponibles.
La configuración permite que la tuerca esté montada al frente con sujetadores estándar. Opciones de brida triangular, circular y rectangular disponibles.
La configuración permite que la rosca se monte mediante el roscado directamente en el conjunto. Sistemas métricos e imperiales disponibles.
La configuración permite que la tuerca esté montada al frente con sujetadores estándar. Opciones de brida triangular, circular y rectangular disponibles.
La configuración permite que la rosca se monte mediante el roscado directamente en el conjunto. Sistemas métricos e imperiales disponibles.
La configuración permite que la tuerca esté montada al frente con sujetadores estándar. Opciones de brida triangular, circular y rectangular disponibles.
La configuración permite que la rosca se monte mediante el roscado directamente en el conjunto. Sistemas métricos e imperiales disponibles.
La configuración permite que la tuerca esté montada al frente con sujetadores estándar. Opciones de brida triangular, circular y rectangular disponibles.
La configuración permite que la rosca se monte mediante el roscado directamente en el conjunto. Sistemas métricos e imperiales disponibles.
La configuración permite que la tuerca esté montada al frente con sujetadores estándar. Opciones de brida triangular, circular y rectangular disponibles.
Tuerca compacta de acetal de rodamiento con brida de montaje triangular. Para husillos de rosca de hasta 0.375 in o 10 mm de diámetro.
Tuerca compacta de PEEK de rodamiento de alto rendimiento con brida de montaje triangular. Para husillos de rosca de hasta 0.375 in o 10 mm de diámetro.
Tuerca de acetal de rodamiento con brida de montaje triangular o circular. Husillos de hasta 0.75 in o 20 mm de diámetro.
Tuerca de acetal de rodamiento con roscas de montaje imperiales (pulgada).
Tuerca de bronce de rodamiento con roscas de montaje imperiales (pulgada).
Tuerca de acetal de rodamiento con roscas de montaje métricas
Tuerca con brida de montaje con diseño de alta rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa.
Tuerca con rosca de montaje con un diseño que soporta hasta 25 libras (111 N).
Tuerca con rosca de montaje imperial o métrica con diseño de alta rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa.
Tuerca con rosca de montaje personalizable con precarga con muelle que soporta hasta 20 libras (89 N).
Tuerca compacta de acetal de rodamiento con brida de montaje triangular. Para husillos de rosca de hasta 0.375 in o 10 mm de diámetro.
Tuerca compacta de PEEK de rodamiento de alto rendimiento con brida de montaje triangular. Para husillos de rosca de hasta 0.375 in o 10 mm de diámetro.
Tuerca de acetal de rodamiento con brida de montaje triangular o circular. Husillos de hasta 0.75 in o 20 mm de diámetro.
Tuerca de acetal de rodamiento con roscas de montaje imperiales (pulgada).
Tuerca de bronce de rodamiento con roscas de montaje imperiales (pulgada).
Tuerca de acetal de rodamiento con roscas de montaje métricas
Tuerca con brida de montaje con diseño de alta rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa.
Tuerca con rosca de montaje con un diseño que soporta hasta 25 libras (111 N).
Tuerca con rosca de montaje imperial o métrica con diseño de alta rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa.
Tuerca con rosca de montaje personalizable con precarga con muelle que soporta hasta 20 libras (89 N).
Optimice su diseño con una solución personalizada de husillo de rosca.
¿Por qué los husillos de rosca son una opción tan popular para las aplicaciones lineales de precisión? Conozca no solo una larga lista de beneficios que responden a esta pregunta, sino también cómo hacer funcionar estos componentes en sus proyectos y aplicaciones de diseño.
Presentador: Saurabh Khetan, director de línea de productos - husillos de rosca, Thomson
Jeff Johnson, Ingeniero del producto Husillos de Thomson, indica que los husillos de bolas y de avance a veces pueden usarse en las mismas aplicaciones. Típicamente, los husillos de bolas se usan en aplicaciones de la industria que requieren una gran carga o vida útil, mientras que los de avance se usan en aplicaciones con exigencias menores, más ligeras. Sin embargo, los husillos de avance son muy flexibles y permiten personalización con capacidad de intercambiar avances, tamaños y configuraciones de tuercas con rapidez. El coste no suele ser la consideración principal cuando se selecciona tecnología de husillo. Mire este video para obtener información sobre las diferencias.
¿Cuál es el motor correcto para su aplicación de husillo rosca? Un husillo de rosca y un motor correctamente integrados pueden reducir costos, incrementar el rendimiento, simplificar el mantenimiento y brindar mayor flexibilidad de prototipos. Los tres enfoques más comunes son los siguientes: implementar un acoplamiento de eje externo; fusionar de manera permanente o semipermanente el husillo de rosca y el eje del motor; y usar conexiones desmontables. Este artículo analiza las consideraciones clave al momento de comparar estas tres opciones
Más informaciónEn este artículo, se responden cinco preguntas sobre cómo precisar cuál es el husillo de rosca para sus aplicaciones de movimiento lineal.
Más informaciónBSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2713 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Husillos de rosca miniatura | 1372 KB | |
Miniature Lead Screws | 5121 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Lead Screws | 1760 KB | |
Actuador lineal de motor paso a paso | 11778 KB | |
Actuador lineal de motor paso a paso | 9252 KB | |
Actuador lineal de motor paso a paso | 4289 KB | |
Actuador lineal de motor paso a paso | 3629 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB |
2016-01-19 | ||
Design Engineer's Guide – Selecting a Lubricant for Ball Screws | 2016-01-14 | |
High Load Ball Screws – The Motion Control Solution | 2016-01-05 | |
2016-01-04 | ||
Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-28 | |
Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-27 | |
Correct Lubrication is Vital to Ball Screw Life | 2015-01-07 | |
New Thomson Motorized Lead Screw Range Offers More Thrust, Smaller... | 2014-11-03 | |
Ball Screws Go Green - the three “R’s”; Reduce, Re-use, and Recycle... | 2009-02-01 |
+ CONJUNTOS DE HUSILLOS DE AVANCE | |||
Conjuntos de husillos de avance, en pulgadas | ![]() |
— | — |
Conjuntos de husillos de avance, sistema métrico | ![]() |
— | — |
Conjuntos de Mini Husillos de rosca (< 4 mm de diámetro) | ![]() |
— | — |
+ TUERCAS PARA HUSILLOS DE AVANCE | |||
Tuercas para husillos de avance, en pulgadas | ![]() |
— | — |
Tuercas para husillos de avance, sistema métrico | ![]() |
— | — |
Mini Husillos de rosca (< 4 mm de diámetro) | ![]() |
— | — |
+ HUSILLOS | |||
Husillos de avance, en pulgadas | ![]() |
— | — |
Husillos de avance, sistema métrico | ![]() |
— | — |
Mini Husillos de rosca (< 4 mm de diámetro) | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].