Skip to content Skip to navigation
Buscar un producto

Seleccione una solución

El método para apuntar y hacer clic más rápido y simple para comprar una parte individual o un conjunto completo

Dimensione y seleccione su sistema según las necesidades de su aplicación

Por cualquier necesidad que tenga, comuníquese con Thomson

¿Necesita mecanización especial? Comuníquese con Thomson

Seleccione el tipo de producto

+/- 0.004 in per ft, 23 microns per 300 mm

Conjunto de husillo y tuerca de bolas

+/- 0.004 in per ft, 23 microns per 300 mm

Tuerca de bolas con brida (izq.) y tuerca de bolas roscada (der.).

Tuerca de bolas

Tuerca de bolas con brida (izq.) y tuerca de bolas roscada (der.).

Los husillos de bolas estándar ofrecen un funcionamiento más suave.

Husillo de bolas

Los husillos de bolas estándar ofrecen un funcionamiento más suave.

+/- 0.0005 in per ft

Ground Screw/Nut Assembly

+/- 0.0005 in per ft

Soluciones de montaje para conjuntos de husillos de bolas Thomson.

Apoyo del cojinete

Soluciones de montaje para conjuntos de husillos de bolas Thomson.

PASO 1 - Perfil de movimiento

Ingrese los parámetros del perfil de movimiento


Nota: Tendrá la opción de elegir apoyos en los extremos Thomson en el paso 3.

Ingrese una de las siguientes cuatro opciones:

Resultado del perfil de movimientoSistema métricoSistema imperial
Velocidad máx.
Aceleración
Velocidad promedio
Tiempo de movimiento

PASO 2 - Datos de la aplicación

Ingrese fuerzas de carga


Masa de carga
Ingrese el ángulo:grados

Para fuerzas además de la masa de carga

Fuerzas axiales calculadasSistema métricoSistema imperial
Máx. fuerza axial
Carga de operación equivalente
Fuerza para acelerar
Distancia durante la aceleración
Fuerza con velocidad constante
Distancia con velocidad constante
Fuerza para desacelerar
Distancia durante la desaceleración
Coeficiente de fricción

PASO 3 - Opciones de componentes

Seleccione extremos de corte, mecanización de extremos solamente o mecanización de extremos con apoyos


Debe completar el paso 1 antes de poder seleccionar apoyos en los extremos.

Resultado del tratamiento de los extremos
Fijación de los extremos:
Dirección de la tuerca:
Dirección del husillo extendido:
Apoyo izquierdo:
Apoyo derecho:

Esta herramienta le permite configurar la mecanización de los apoyos en los extremos de Thomson. Si se requiere una mecanización especial, por favor, comuníquese con Thomson.

Seleccione un estilo de tuerca


Las opciones de tuercas disponibles se basan en las selecciones que hizo hasta el momento. Consulte las tablas de la derecha.

Tuerca con brida

667 disponible

  • 172 Sistema imperial
  • 495 Sistema métrico
  • Incluye bridas roscadas integradas u opcionales.

    Tuerca roscada

    249 disponible

  • 150 Sistema imperial
  • 99 Sistema métrico
  • Estas tuercas vienen sin brida roscada, pero se les pueden agregar.

    Tuerca cilíndrica

    222 disponible

  • 222 Sistema métrico
  • Compacto y adecuado para un montaje personalizado.

    Tabla de disponibilidad de tuercas (La tabla se actualiza a medida que avanza en los pasos del 1 al 3)

    Los códigos de los resultados de la prueba se basan en la información de la izquierda e identifican qué diámetros y avances cumplen con los criterios de su aplicación. Es posible que necesite ajustar las entradas para adaptar mejor los resultados, es decir, reducir la velocidad necesaria para aumentar el área de combinaciones de diámetro de husillo y avance exitosas.

    Click any cell in the availability grid for more information.

    Línea de productos en sistema imperial de Thomson
    Diámetro de husillo de bolas nominal (in)Avance (in)
    0.1250.2000.2500.4130.4730.5000.6601.0001.5001.8752.000
    0.375
    0.500
    0.631
    0.750
    0.875
    1.000
    1.150
    1.171
    1.500
    2.000
    2.250
    2.500
    3.000
    4.000
    Línea de productos en sistema métrico de Thomson
    Diámetro de husillo de bolas nominal (mm)Avance (mm)
    2345102025324050
    10
    12
    16
    20
    25
    32
    40
    50
    63
    80
    Referencias
    Pruebas aprobadasFalla de carga dinámica
    Falla de longitud totalFalla de pandeo (si se seleccionó compresión)
    Falla de velocidadApoyos en los extremos seleccionados no disponibles
    Falla de carga en los apoyos de los extremosNo disponible en este diámetro y avance
    Apoyos en los extremos de Thomson disponibles

    Las tuercas están disponibles en todos los colores (menos en gris oscuro).

    De las tuercas disponibles, todos los colores (a excepción del verde) indican tuercas que generarán un porcentaje de falla.



    back to top