Los componentes Thomson como los rieles perfilados, los husillos de avance y los frenos contribuyen a un rendimiento constante y eficiente de los robots de tubos de prueba de recogida y colocación. Estas máquinas tienen que ser muy precisas y exactas, y requerir un mantenimiento mínimo. Los componentes Thomson están disponibles con una medida adicional de protección frente a la corrosión: aplicaciones importantes en la manipulación de fluidos.
Para estas aplicaciones, la fiabilidad y el mantenimiento mínimo/nulo son esenciales para reducir el tiempo de inactividad y optimizar la velocidad y el funcionamiento limpio (con la capacidad de ofrecer un rendimiento óptimo). Una correcta optimización de laboratorios puede reducir los costes finales del usuario y acelerar la entrega de productos médicos.
Recogida y colocación
Para los robots de recogida y colocación, Thomson ofrece una combinación integral de componentes lineales estándar y de sistemas lineales preensamblados para lograr el equilibrio perfecto entre costes, precisión, velocidad y durabilidad.
Aplicaciones Thomson optimizadas: