Skip to content Skip to navigation
Electrak® LL

Electrak® LL

Estos actuadores lineales eléctricos e inteligentes, que han sido diseñados para lograr durabilidad y grandes ciclos de trabajo, y para funcionar en los entornos más hostiles, ofrecen un rendimiento innovador de nivel internacional con un ciclo de trabajo del 100 % y hasta 600 km (375 millas) de duración sin mantenimiento.  El Electrak LL se adapta perfectamente a varias aplicaciones (en especial a las aplicaciones móviles alimentadas a batería) que antes tenían que emplear soluciones más costosas y complejas.

Descripción general

Especificaciones de Electrak LL:

Especificaciones de rendimiento LLxx-B040 LLxxB060
Voltajes de entrada
(V CC)

24 V CC
(tolerancia: 16.8-32)

24 V CC
(tolerancia: 16.8-32)
Carrera mín./máx. Longitud: mm 100 / 500
A 50 incrementos de ordenamiento
100 / 500
A 50 incrementos de ordenamiento
Carga dinámica máx.: N (lbs) 4000 (899) 6000 (1349)
Carga estática máx.: kN (lbs) 18 (4050) 18 (4050)
Velocidad máx. sin carga:
mm/s (in/s)
30 (1.18) 15 (0.59)
Velocidad máx. a carga completa:
mm/s (in/s)
30 (1.18) 15 (0.59)
Consumo de corriente a
sin carga/carga máx.
A 24 V - 2/10.5 A 24 V - 2/8.5
Ciclo de trabajo a carga completa
A 25 C (77 F)
35% 35%
Tipo de tornillo/tuerca Bola/tuerca de bola de bloqueo de carga Bola/tuerca de bola de bloqueo de carga
Temperatura de funcionamiento: C (F) -40 a +85
(-40 a +185)
-40 a +85
(-40 a +185)

Clase de protección:
estática/dinámica

IP66, IP69K / IP66 IP66, IP69K / IP66
Torsión de sujeción: Nm (lbs) 0 0
Juego del extremo (máx.): mm(in) 1.2 (0.047) 1.2 (0.047)
Resistencia a niebla salina (h) 500 500
Peso del actuador (kg) 6.8 a 100 mm
9.6 a 500 mm
6.8 a 100 mm
9.6 a 500 mm

Características destacadas de los actuadores Electrak LL:

  • Ensamble de tornillos y tuercas de bola de gran durabilidad
  • Diseño de cojinete de carga de gran durabilidad
  • Diseño de anulación manual de gran durabilidad
  • Motor sin escobillas eficiente de gran durabilidad
  • Sistema de transmisión con motor sin escobillas
  • Control integrado especialmente diseñado, que cumple con los estándares de seguridad de rieles*
  • Cumple con las normas CE, RoHS y REACH
  • Tratamiento de la superficie resistente a la luz UV
  • Funciones de seguridad del paquete de monitoreo electrónico de Thomson

* Electrak LL cumple con los estándares de rieles EN 50155, EN 60077 y EN 4554.

Opciones destacadas de los actuadores Electrak LL:

  • LEX = Paquete de monitoreo electrónico + conmutación de motor con señal de bajo nivel + entradas de interruptores de límite de carrera externos
  • Hardware exterior de acero inoxidable
  • 4 kN a 30 mm/s o 6 kN a 15 mm/s
  • Longitud de carrera de 500 mm
  • All stainless steel external hardware
  • 2kN at 54 mm/s or 4 kN at 30 mm/s or 6 kN at 15 mm/s
  • Up to 450 mm stroke length

Aplicaciones de Electrak LL:

  • Control de pantógrafos
  • Elevación y posicionamiento en equipos móviles
  • Control de puertas, maleteros y válvulas
  • Recolección, colocación y clasificación
  • Manipulación de materiales
  • Control de cintas de transporte

Buscar número de pieza de Electrak LL
MODELOS CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top