Skip to content Skip to navigation

Los actuadores lineales de precisión están diseñados para ofrecer un alto rendimiento en aplicaciones que requieren un funcionamiento continuo. Proporcionan el mayor impulso y la mayor velocidad de cualquier actuador eléctrico y permiten diseñar máquinas más compactas con el máximo rendimiento. Con frecuencia elegidos por ser una alternativa limpia y eficiente a las soluciones hidráulicas, los actuadores lineales de precisión utilizan energía solo por demanda y funcionan más silenciosamente que los sistemas neumáticos. Para adaptarse a su aplicación específica, Thomson ofrece las longitudes de carrera más largas de la industria, un sistema REDIMOUNT ™ simple y confiable para montar su propio motor y opciones de personalización de productos.

¡NUEVO! Grabación de seminario web sobre la serie PC: Reemplace los actuadores neumáticos con actuadores eléctricos >

Descripción general

Opciones de actuador lineal de precisión personalizado

Precision Linear Actuator Customization

Mejore su diseño con un actuador lineal de precisión personalizado.

Más información

Los actuadores lineales de precisión de Thomson a menudo se eligen por ser una alternativa limpia y eficiente a las soluciones hidráulicas; dichos actuadores están diseñados para proporcionar alto rendimiento en aplicaciones que requieren trabajo continuo. Proporcionan el mayor empuje y velocidad que puede brindar un actuador eléctrico y le permiten diseñar maquinaria más compacta con máximo rendimiento.

¿Por qué elegir los actuadores lineales de precisión de Thomson?

Los actuadores lineales de precisión ofrecen las más extensas longitudes de carrera de la industria, un sistema RediMount™ simple y confiable para montar su propio motor y opciones de productos personalizables. Estos actuadores utilizan energía solo por demanda y funcionan de manera más silenciosa que los sistemas neumáticos. Todos los actuadores lineales de precisión están diseñados para requerir un mantenimiento mínimo. No hay piezas que deban ser reemplazadas por desgaste y se necesita una lubricación regular únicamente en aplicaciones en las que el actuador funciona muy duro y con frecuencia.

Opciones de personalización

La personalización es una de nuestras fortalezas y hemos construido una incontable cantidad de unidades únicas. Si necesita una carrera especial, un soporte de montaje único o alguna otra adaptación de un producto estándar, nuestros ingenieros le brindarán la ayuda que necesite para encontrar la solución perfecta para su aplicación.  

¿Dónde puede comenzar?

Thomson ofrece una extensa cantidad de recursos en línea para ayudarlo en el proceso de decisión de compra sin importar en qué punto de este se encuentre:
back to top