Skip to content Skip to navigation
Actuador lineal Electrak® Throttle

Actuador lineal Electrak® Throttle

Thomson tomó la resistencia y confiabilidad del Electrak E050 y le agregó nuevas competencias para convertir al actuador lineal Electrak® Throttle en la solución ideal para los vehículos industriales que requieren un control de la aceleración.

El sistema simplificado de instalación, junto con una mayor seguridad y productividad de funcionamiento, un diseño para ahorrar espacio y una interfaz electromecánica, permite colocar los controles de velocidad del motor en posiciones ergonómicas. Reduzca el impacto ambiental del vehículo al utilizar opciones electrónicas integradas para controlar la velocidad del motor de forma automática en función del estado del vehículo a fin de aumentar la productividad y reducir el consumo de combustible, el ruido y las emisiones. La resistente carcasa de aluminio presenta un sellado IP69K/IP67 y está revestida con epoxy para ofrecer resistencia a la corrosión, lo que hace que no sea necesario realizarle tareas de mantenimiento al actuador lineal de aceleración.

¿Necesita algo más? El actuador lineal Electrak Throttle se puede personalizar en función de sus requisitos específicos de aplicación. Además, los ingenieros de Thomson están siempre disponibles para ayudarlo con el diseño de su aplicación.

 

Ver video: Actuadores inteligentes de Thomson: herramientas inteligentes para diseñar máquinas inteligentes.

 

Descripción general

Permita que Thomson le ayude a realizar su selección!

Especificaciones del acelerador Electrak:

Especificaciones ET12-084  ET12-174  ET24-084 ET24-174
Tensión de entrada (V CC) 12     24
Tolerancia de la tensión de entrada (V CC) 9 - 16 18 - 32
Longitud de carrera: mm (in) 50,8 (2,0)
Longitud en posición retraída: mm (in) 184,7 (7,27)
Carga estática máx. (Fx): N (lb) 90 (20) 260 (60) 90 (20) 260 (60)
Carga dinámica máx. (Fx): N (lb) 45 (10) 130 (30) 45 (10) 130 (30)
Velocidad sin carga: mm/s (in/s) 96 (3,7) 48 (1,9) 96 (3,7)  48 (1,9)
Velocidad con carga nominal: mm/s (in/s) 83 (3,3) 37 (1,45) 83 (3,3)  37 (1,45) 
Consumo de corriente
en carga máx. nominal (A)
4 2
Consumo de corriente
en calado/pico (A)
12 6
Peso: kg (lb) 1,11 (2,5)
Recorrido máx. en movimiento: mm (in) 1,5 (0,06)
Límites de la temperatura
de funcionamiento Unidades estándares: ºC (ºF)
-40 to 85 (de -40 a 185)
Límites de la temperatura
de funcionamiento Unidades a
altas temperaturas: ºC (ºF)
-40 to 125 (de -40 a 257)
Ciclo de trabajo de carga completa a 25 ºC 50%
Vida útil: (ciclos) 500 000
Par de restricción: N•m (lb•in)  0 (con restricción interna)
Sección transversal de la conexión
del cable motor: mm² (AWG)
0,8 (18)
Longitud del cable motor: mm (in) 165 (6,5)
Clase de protección IP67 / IP69K
Certificaciones CE, RoHS

Características y ventajas del acelerador Electrak

  • Diseñado para usarse en aplicaciones industriales
  • Cuerpo con recubrimiento electroforético para ser resistente a la corrosión
  • No requiere mantenimiento
  • Conexiones en vuelo o conector
  • Características de gama alta a un precio bajo
  • Sensor de detección de la posición analógico, interruptor de límite electrónico o las opciones CANBUS (J1939)
  • Opciones electrónicas integradas
  • Orificios de montaje integrados
  • Tornillo de avance autoblocante
  • Diseño compacto
  • Protección incorporada de fin de carrera y de media carrera
  • Robusta carcasa de aluminio con sellado IP69K/IP67

Aplicaciones del acelerador Electrak

  • Vehículos agrícolas
  • Aplicaciones marinas
  • Coches escoba
  • Motores auxiliares
  • Generadores móviles
  • Equipos de construcción
  • Vehículos militares y de rescate
  • Camiones
  • Carretillas elevadoras
  • Camiones de bombeo
  • Equipos de jardinería y forestales
  • Vehículos de transporte másico
  • Equipos de minería
  • Automatización industrial

Buscar número de pieza de Electrak Throttle
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top