Diseñado Simplemente, Rendimiento Optimizado:
Se pueden lograr precisión, alta velocidad y flexibilidad con un modesto esfuerzo de ingeniería mecánica cuando Thomson es su socio. Nuestra vasta visión de componentes de control de movimiento estándar y décadas de experiencia de aplicación hacen su trabajo fácil.
En este ejemplo, un robot de compuerta de tres ejes se ensambla a partir de una combinación de 4 sistemas lineales pre-ensamblados Thomson con componentes de guía lineal y husillo de bolas a lo largo de una banda transportadora que transporta cajas de varios tamaños. Un sistema de reconocimiento visual identifica las cajas de tal forma que la impresión (o escaneo) se pueda realizar mientras permanecen en movimiento.
La ingeniería simple logra un rendimiento óptimo con Thomson.