Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Hechos en EE. UU., diseñados sólidamente, con alta capacidad y dimensiones de 1/2 a 75 toneladas.
Hechos en Alemania, la carcasa simétrica permite un montaje universal en cada extremo.
0.5 a 2 t (1,000-4,000 lbf)
2.5 a 20 t (5,000-40,000 lbf)
30 a 75 t (60,000-150,000 lbf)
Un gato de elevación vertical con desplazamiento tiene un eje de elevación que se desplaza a través de la caja de engranajes.
Un gato de elevación invertida con desplazamiento tiene un eje de elevación que se desplaza a través de la caja de engranajes.
Un gato giratorio tiene un eje de elevación que mueve una tuerca a medida que gira desde arriba.
Un gato giratorio tiene un eje de elevación que mueve una tuerca a medida que gira desde abajo.
Los gatos de doble horquilla se utilizan cuando es necesario mover una carga a lo largo de un arco.
Un gato de elevación vertical con desplazamiento tiene un eje de elevación que se desplaza a través de la caja de engranajes.
Un gato de elevación invertida con desplazamiento tiene un eje de elevación que se desplaza a través de la caja de engranajes.
Un gato giratorio tiene un eje de elevación que mueve una tuerca a medida que gira desde arriba.
Un gato giratorio tiene un eje de elevación que mueve una tuerca a medida que gira desde abajo.
Los gatos de doble horquilla se utilizan cuando es necesario mover una carga a lo largo de un arco.
Un gato de elevación vertical con desplazamiento tiene un eje de elevación que se desplaza a través de la caja de engranajes.
Un gato de elevación invertida con desplazamiento tiene un eje de elevación que se desplaza a través de la caja de engranajes.
Un gato giratorio tiene un eje de elevación que mueve una tuerca a medida que gira desde arriba.
Un gato giratorio tiene un eje de elevación que mueve una tuerca a medida que gira desde abajo.
Para cargas y aplicaciones estándar
Cargas más pesadas
Cuando es necesario mover una carga a lo largo de un arco
Para cargas y aplicaciones estándar
Cargas más pesadas
Cuando es necesario mover una carga a lo largo de un arco
Para cargas y aplicaciones estándar
Cargas más pesadas
Cuando es necesario mover una carga a lo largo de un arco
Para cargas y aplicaciones estándar
Cargas más pesadas
Cuando es necesario mover una carga a lo largo de un arco
Para cargas y aplicaciones estándar
Cargas más pesadas
Cuando es necesario mover una carga a lo largo de un arco
Para cargas y aplicaciones estándar
Cargas más pesadas
Cuando es necesario mover una carga a lo largo de un arco
Un gato de elevación tiene un eje de elevación que se desplaza a través de la caja de engranajes. Hay una tuerca integrada al engranaje sinfín de modo que ambas piezas giren juntas. Cuando se sostiene el eje de elevación para evitar la rotación, el eje de elevación se mueve linealmente a través de la caja de engranajes para mover la carga.
Un gato giratorio tiene un eje de elevación que mueve una tuerca a medida que gira. El eje de elevación está fijo al engranaje sinfín. Esto hace que la carga, que está unida a la tuerca de desplazamiento, se mueva a lo largo del eje de elevación.
Los gatos de doble horquilla se utilizan cuando es necesario mover una carga a lo largo de un arco, como antenas de seguimiento, puertas con bisagras o amortiguadores de aire. Los gatos de husillo mecanizado y de bolas con capacidades de 1 a 15 toneladas se pueden suministrar con montajes de doble horquilla. Una horquilla se monta en el extremo del eje de elevación y la otra se suelda a una cubierta de vástago resistente, que está soldada a la carcasa. Los diseños de doble horquilla están disponibles con accesorios opcionales, como botas, montajes de motor, reductores de ángulo recto, motores, codificadores encoders e interruptores de limitación giratorios.
Nota: El hardware de montaje para los gatos de doble horquilla debe especificarse como pasadores de horquilla de acero de aleación tratados térmicamente con una resistencia a la tracción mínima de 100,000 psi.
Los gatos de doble horquilla utilizados en posición horizontal tendrán una resistencia y vida útil reducidas. Para la mayoría de las aplicaciones horizontales, Nook/Thomson recomienda el uso de un cilindro eléctrico (póngase en contacto con el departamento de ingeniería de Nook/Thomson para obtener más información).
¿No encuentra el elevador mecánico que está buscando? Comuníquese con nosotros para obtener una solución personalizada.
Family
Size
Type
Ratio
Screw Type
Stroke
Screw End
End Fitting
Bellows
Nut
Special Features
Screw Dimensions
Rotating Screw - R
The rotary motion of precision worm gearing (worm shaft and internally threaded worm wheel) is converted into axial linear motion of the screw, which travels through the gear box housing. The load is attached to the end of the screw.
Rotating Nut, with or without anti-rotation (axial translating Screw) - N or V
Driven by a precision worm gearing (worm shaft and worm wheel), the rotary motion of the screw is translated into linear motion of the travelling nut on the screw.
High Speed - One full turn of the worm shaft leads to a stroke of one millimeter.
Low Speed - One full turn of the worm shaft leads to a stroke of 0.25 mm.
The stroke length of the screw jack.
Choose from a standard screw end or a custom end.
Bellow cover for protection against external influences. Suitable for horizontal or vertical installation.
Prevents the screw from being removed from the jack gearbox. Fitted as standard on ball screw versions N and V. Optionally available for screw jacks with trapezoidal screws. The stop collar cannot be used as a fixed stop.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceOptimice su diseño con una solución personalizada de gato de husillo.
Whether you are lifting, lowering, tipping or moving a load, screw jacks are ideal for various applications requiring a powerful, reliable and easily adaptable solution.
Si los gatos de husillo de bolas estándar de Nook o Thomson no satisfacen sus necesidades específicas, nuestros ingenieros expertos pueden brindarle ayuda para personalizar una solución para su aplicación. Nuestras opciones personalizadas, que incluyen conjuntos, tuercas, husillos, revestimientos especiales, formas de rosca y más, pueden cumplir con sus requisitos y mejorar el rendimiento de su máquina.
Nook y Thomson ofrecen una extensa cantidad de recursos en línea para ayudarlo en el proceso de decisión de compra sin importar en qué punto de este se encuentre.
Delivering high reliability and life expectancy under varying operating conditions, Thomson and Nook ball splines are optimal for applications that require high speed, vibration, shock loading, precise positioning requirements and high torsional loads. In this video, learn what goes into making our high-quality screw jacks and how they can be your next linear motion solution.
With the capability of handling loads up to 100 tons, screw jacks have made a name for themselves when it comes to designing for high-load, linear motion applications. However, determining whether a machine screw jack or ball screw jack is the right fit can be difficult. Each delivers key benefits depending on the application parameters.
This webinar will examine key design considerations as they apply to both screw jack types to help you better and more quickly determine which is more ideal for your application.
• The key features and benefits of machine and ball screw jacks.
• The major differences between these two types of screw jacks.
• The application parameters designers need to consider when choosing between machine and ball screw jacks.
• How to choose the right screw jack for your linear motion designs.
Presenter: Mitch Katona, Product Line Specialist, Thomson Industries, Inc.
In this webinar recording, learn how to add a new design option to your precision linear motion toolbox. Screw jacks offer your applications a host of benefits, including power, reliability, precision and flexibility.
Los gatos de husillo de Nook ofrecen la capacidad de elevar, posicionar, retener y sostener cargas en varias aplicaciones industriales. Estos gatos brindan un excelente rendimiento y confiabilidad en la mayoría de los centros industriales bajo techo, con un ambiente seco y temperaturas de operación de entre 32oF (0oC) – 180oF (82oC). Sin embargo, no todas las aplicaciones cuentas con estas ideales condiciones. Nook ofrece muchas opciones para trabajar en condiciones que no son las óptimas.
Más informaciónIndependientemente del tipo de gato sin fin que esté considerando (con husillo maquinado o husillo de bolas), hay ocho factores fundamentales para desarrollar el sistema de movimiento lineal óptimo. En esta publicación, analizaremos las limitaciones de estos diseños y cómo pueden afectar el dimensionamiento adecuado, la ubicación y la configuración de su sistema de gato de husillo.
Más informaciónEn los últimos años, han surgido algunas innovaciones técnicas de movimiento lineal interesantes diseñadas para atender segmentos de alimentos. Sin embargo, muchas emergentes aplicaciones de alimentos son perfectas para el venerable gato de husillo. Su diseño simple y efectivo es atemporal, y es un verdadero caballo de batalla para las aplicaciones de alimentos. En el sector de los alimentos, los sistemas de gatos de husillo se suelen emplear en tres configuraciones comunes y versátiles. Esta publicación ahonda sobre algunas de estas.
Más informaciónActionJac Screw Jacks | 457 KB | |
ActionJac Screw Jacks | 465 KB |
Hechos en EE. UU., diseñados sólidamente, con alta capacidad y dimensiones de 1/2 a 100 toneladas.
Hechos en Alemania, la carcasa simétrica permite un montaje universal en cada extremo.
+ ELEVADORES MECÁNICOS MULI Y JUMBO, TIPO N | |||
ELEVADORES MECÁNICOS MULI y JUMBO, TIPO N - TGS | ![]() |
— | — |
Elevadores Mecánicos MULI y JUMBO, Tipo N - KGS | ![]() |
— | — |
+ ELEVADORES MECÁNICOS MULI Y JUMBO, TIPO R | |||
Elevadores Mecánicos MULI y JUMBO, Tipo R - TGS | ![]() |
— | — |
Elevadores Mecánicos MULI y JUMBO, Tipo R - KGS | ![]() |
— | — |
+ ELEVADORES MECÁNICOS MULI Y JUMBO, TIPO V | |||
Elevadores Mecánicos MULI y JUMBO, Tipo V - TGS | ![]() |
— | — |
Elevadores Mecánicos MULI y JUMBO, Tipo V - KGS | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].