Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Etapas prearmadas, listas para instalar, que brindan movimiento exacto y sin dificultades, de baja fricción para una amplia gama de configuraciones de carga de momento o normal. Las aplicaciones en el mercado incluyen automatización de fábricas, medicina, embalaje, máquinas herramienta, semiconductores, impresión, armado de automóviles, aeronavegación y procesamiento de alimentos. Las tablas deslizantes están disponibles como guías lineales RoundRail personalizables para sistemas de varios ejes, listos para usar, completos con motores, transmisiones, controles y accesorios electromecánicos.
La ventaja de RoundRail: La capacidad inherente de un sistema de rodamiento con bujes de bolas RoundRail Ball Bushing para ajustar la desalineación torsional (causada por inexactitudes en la mecanización del carro o de la base o en la deflexión de la máquina) con poco aumento de la exigencia sobre los componentes de rodamiento. El diseño de autoalineación en todas las direcciones permite un desplazamiento extremadamente suave cuando está montado sobre superficies preparadas para mayor tolerancia.
Las guías lineales RoundRail con los bloques de construcción sin transmisión para mesas deslizantes lineales. Ofrecen flexibilidad para adaptarse a cerramientos específicos. Para hacerlo, brindan separaciones personalizadas entre ejes y/o rodamientos en ejes para producir mayor capacidad de carga de momento. Cuando se combinan con conjunto de husillos de bolas, e convierten en una tabla deslizante con transmisión.
Para conseguir la óptima autoalineación de componentes de rodamientos con mínimo esfuerzo, los sistemas de guías lineales de riel de Thomson brindan un desplazamiento ultrasuave cuando se montan en superficies preparadas de mayor tolerancia. Nuestros sistemas lineales de riel están disponibles en una amplia variedad de tamaños, tipos de rodamientos y configuraciones de montaje para adaptarse a sus diseños y aplicaciones de control de movimiento.
Más allá de la enorme variedad de opciones de guías lineales (apoyo continuo y con apoyo en los extremos, FluoroNyliner®, montaje lateral, doble eje, etc.), sus proyectos de diseños a veces requieren una solución que no está dentro de lo que ofrecemos. En estos casos, los ingenieros de aplicaciones de Thomson con gusto trabajan con usted para personalizar un sistema de guía lineal RoundRail que cumpla con sus especificaciones exactas.
Thomson ofrece una extensa cantidad de recursos en línea para ayudarlo en el proceso de decisión de compra sin importar en qué punto de este se encuentre:
Los apoyos de eje son necesarios para montar ejes redondos en una guía lineal. Mire este video para conocer los diferentes estilos y saber cómo puede usarlos en sus diseños.
Mire este video para conocer las diferentes configuraciones de chumaceras de Thomson disponibles y saber cuál es la correcta para sus diseños de movimiento lineal.
Para aumentar la precisión en sus diseños de movimiento lineal, ajustar las chumaceras para eliminar el juego es una buena idea. Mire este video para aprender cómo hacerlo.
Se requiere un montaje para ejes redondos apropiado para usarlo como guía lineal. Mire este video para conocer los métodos de montaje de ejes más comunes.
Los avances en cuanto a la capacidad de carga, vida útil y facilidad de fabricación permiten una variedad en constante crecimiento de aplicaciones que se pueden beneficiar de las guías lineales casi sin fricción. Desde la introducción de la guía lineal cuadrada, o perfil de riel, en la década del 70, la ingeniería de diseño se ha enfrentado a una cuestión fundamental: ¿redonda o cuadrada?
La principal consideración al seleccionar componentes lineales: ¿cómo elegir entre los diversos tipos de tecnologías lineales y cómo diseñar sistemas de automatización que ofrezcan un rendimiento óptimo por los requerimientos de diseño más que del costo?
Más informaciónEspecificar el rodamiento correcto para una determinada aplicación es necesario a fin de ahorrar tiempo y costos excesivos. Entender lo que brinda cada tipo de rodamiento es muy importante para medir con exactitud y seleccionar el rodamiento correcto para su aplicación. Este artículo brinda un resumen de los principales tipos de rodamientos y guías lineales, explica cómo detallarlos para aplicaciones específicas y describe cómo resolver los problemas más comunes de las aplicaciones.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].