Skip to content Skip to navigation
Actuadores Electrak LA 24

Actuadores Electrak LA 24

El actuador Electrak LA 24 está diseñado para aplicaciones resistentes y sólidas.  Con opciones tanto de accionamiento de husillo de bolas y acme y acoplados a través de un tren de engrane a un motor CA, estos actuadores presentan una construcción de calidad fuerte y confiable con un tubo de cubierta de aluminio y ranuras en T para montaje de posición del sensor.  

Descripción general

Especificaciones:

Especificaciones de Desempeño Tornillo con
rosca Acme
Husillo de Bolas
Voltajes de Entrada: VCA (50 Hz) 230 @ 1Φ
400 @ 3Φ
Longitud de Carrera Máx.: mm (pulg.) 600 (24.0)
Carga Dinámica Máx.:  N (lbs) 2250 (500) 6800 (1500)
Carga Estática Máx.:  N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050)
Velocidad sin Carga Máx.: mm/s (pulg./s) 48 (1.9) 52 (2.0)
Velocidad con Carga Completa Máx.: mm/s (pulg./s) 38 (1.5) 45 (1.77)
Ciclo de servicio con carga completa @ 25ºC (77ºF) 25%
Temperatura de operación:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)
Clase de Protección: Estándar (opcional) IP45
Controles Compatibles Varía por modelo
Use nuestro Selector de Producto para la selección adecuada

Características de Electrak LA 24

  • Tubo de cubierta de aluminio con ranura en T
  • Montaje en clavija, muñón posible
  • Mecanismo anti-rotación
  • Embrague de sobrecarga
  • Protección de motor por sobrecarga térmica de restablecimiento automático
  • Freno de sostenimiento en modelos de husillo de bolas
  • Modelos de tornillo con rosca acme de bloqueo automático
  • Tuerca de seguridad en todos los modelos de husillo de bolas
  • Certificación CE

Opciones de Electrak LA 24

  • Potenciómetro
  • Cuerda manual
  • Freno anti-inercia

Buscar número de pieza de Electrak LA24
MODELOS CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top