Desplazar materiales hacia dentro y hacia fuera de un almacén suele constituir un gran desafío logístico. De hecho, encontrar el artículo adecuado en el momento preciso puede suponer el mayor reto. Un sistema de almacenaje automático, como el módulo de elevación vertical (VLM) que mostramos aquí, puede ser la solución. Este tipo de sistema de almacenaje automático cuenta con un mecanismo de control informático que almacena los artículos y realiza su seguimiento. El desafío para este tipo de sistemas consiste en poder manipular rápidamente los artículos para maximizar el área de almacenaje. Thomson cuenta con varios productos estándar ideales para este tipo de aplicación, así como con la habilidad de diseñar una solución a medida si es necesario.
Sistema de recogida para estanterías:
El movimiento vertical del sistema de recogida para estanterías se lleva a cabo por dos husillos de avance guiados por cuatro guías lineales de riel perfilado. El movimiento horizontal también utiliza dos husillos de avance y cuatro rieles perfilados, configurados de modo que el sistema de recogida para estanterías pueda seleccionar artículos situados tanto en la parte delantera como en la parte posterior de las baldas.
Posicionador de estanterías:
Dos sistemas de movimiento linear trabajan en paralelo para desplazar las estanterías hacia adentro y hacia fuera del VLM. Gracias a sus pequeñas dimensiones, los mínimos requisitos de mantenimiento y la gran resistencia a suciedad y polvo suponen una elección excelente para esta ubicación expuesta.