Skip to content Skip to navigation

Ensamblador/brocheta

Las soluciones y componentes Thomson son ideales para las aplicaciones multiejes de producción elevada como las líneas de ensamblaje con brochetas. Las unidades de brocheta utilizan embragues, trenes de engranajes, frenos, resolvers y actuadores sin varillas en combinaciones óptimas. Las unidades de brocheta pueden utilizar guías dobles para elevar o bajar elementos, o se pueden sustituir por rieles de perfil único o doble. También utilizan embragues y reductores para complementar la unidad motor.

Estas aplicaciones multiejes de procesado de alimentos están personalizadas para las soluciones integradas de Thomson. Póngase en contacto con nosotros en el proceso de diseño para aprovecharse de nuestra capacidad de prueba y nuestras soluciones personalizadas, nuestras ventajas de aprovisionamiento y nuestra colaboración con otras divisiones Danaher. El resultado será una mejor máquina que se suministrará más rápidamente

Componentes integrados

Thomson puede optimizar una aplicación multiejes y multicomponentes a través de nuestra experiencia en diseño y un aprovisionamiento único. El resultado es un mayor tiempo de actividad y una llegada más rápida al mercado.

Trenes de engranajes de acero inoxidable

Todo motor de una aplicación de procesado de alimentos constituye una oportunidad para un tren de engranajes Micron® de acero inoxidable, para la protección IP66/IP67/IP69K, la durabilidad y el rendimiento superior.

Ventajas de la electromecánica

Los componentes electromecánicos ofrecen un mayor control y una fuerza más constante que los sistemas de control de movimiento hidráulicos o neumáticos. El resultado es un apilado de tolerancias mínimo y una reducción de restos y derrames.

back to top