- Portada
- Productos
- Productos personalizados
Cuando un producto estándar de Thomson no cumple exactamente con sus especificaciones o requisitos, nuestros ingenieros de aplicaciones experimentados y confiables están listos para brindarle ayuda. Ya sea una modificación simple o un diseño nuevo para una pieza totalmente personalizada, nos dedicamos a resolver su solución de la manera más oportuna y rentable posible para ayudar a cumplir con sus plazos y su presupuesto. Al igual que lo hacemos con los productos estándar, respaldamos al 100 % la calidad y el rendimiento de nuestros productos personalizados y tenemos plena confianza en que cubrirán las necesidades de su aplicación.
No importa cómo defina "personalizado" o "modificado" en relación con los componentes de movimiento lineal, Thomson tiene la solución que necesita.
CUENTE CON THOMSON PARA:
- Dedicación a la colaboración
- Basándonos en nuestros éxitos de soluciones anteriores
- Perseverancia en la exploración de posibles soluciones
- Acceso a conocimientos expertos y modelos CAD
- Comunicación consistente y de alta frecuencia
- Seguir adelante con un plan acordado
- Entrega rápida de prototipos
- Mantener un control estricto del presupuesto
Seleccione cualquiera de las categorías de productos a continuación para obtener más información sobre nuestras capacidades y optimizar su diseño con soluciones personalizadas:
定制化解决方案示例
客户类型: 患者搬运OEM
产品/应用:病人病床轮锁,可将治疗台安全地抬离地面
设计挑战和考虑因素: 客户的原始设计是一种两件式解决方案,在梯形丝杠和超大轴颈接缝处存在受力问题
Thomson 解决方案: 采用超大轴颈的0.625英寸直径 x 0.100英寸梯形丝杠作为一件式结构。该组件具有更坚固的结构,不仅可以承受重载,还可以延长生命周期。
结果:客户批准并订购了这一独特设计,解决了其负载问题
客户类型: 工业OEM
产品/应用:高层建筑窗锁
设计挑战和考虑因素: 为了增加窗户功能的平滑度并实现窗锁组件的现代化,客户寻求将摩擦元件改为滚动元件
Thomson 解决方案: 一体式铝制机加工支撑导轨,具有超薄 整体尺寸紧凑的特点,适合窗锁位置的狭小空间
结果:60 Case® 导轨不仅解决了锁具设计的空间狭小这一难题,而且使窗户运动更顺畅
客户类型: 工业OEM
产品/应用:列车门移动
设计挑战和考虑因素: 为了在空间受限的门内正确维护轴承,客户必须完全拆卸门和直线单元,才能每季度更换一次轴承
Thomson 解决方案: 采用两件式铝制支架和分体式轴承设计,安装更方便,无需拆卸整个直线单元
结果:客户无需拆卸单元即可更快地安装轴承,从而将维护时间缩短了50%