Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La variedad de rieles de perfil de Thomson comprende las guías lineales de bolas y de rodillo con riel de perfil "serie 500" de avanzada, las miniaturas compactas MicroGuideTM, la "serie T" liviana y AccuMini. Es una oferta completa de carros y rieles en una amplia gama de estilos, tamaños y características exclusivas producidas según dimensiones estándar de la industria para simplificar el reacondicionamiento de aplicaciones existentes o el diseño de nuevas aplicaciones.
Los carros de Thomson son compatibles únicamente con rieles de Thomson. Del mismo modo, los rieles de perfil de Thomson son compatibles únicamente con carros de Thomson.
Mejore su diseño con una solución de perfil de riel personalizada.
Proper installation and alignment are critical for profile rail linear guides to function. Watch this video to learn about Thomson's four categories of mounting tolerances for profile rail and how they can help you avoid misalignment.
With three families of profile rail (each available in two configurations), Thomson has optimized its portfolio to simplify the sizing and selection process for you. Watch this video to determine how to align your application's needs with the ideal profile rail solution.
Este artículo compara los tres perfiles de arquitectura más comúnmente utilizados y analiza las compensaciones de rendimiento que se deben considerar al momento de buscar la configuración óptima para su aplicación.
Más informaciónLa principal consideración al seleccionar componentes lineales: ¿cómo elegir entre los diversos tipos de tecnologías lineales y cómo diseñar sistemas de automatización que ofrezcan un rendimiento óptimo por los requerimientos de diseño más que del costo?
Más informaciónLos avances en cuanto a la capacidad de carga, vida útil y facilidad de fabricación permiten una variedad en constante crecimiento de aplicaciones que se pueden beneficiar de las guías lineales casi sin fricción. Desde la introducción de la guía lineal cuadrada, o perfil de riel, en la década del 70, la ingeniería de diseño se ha enfrentado a una cuestión fundamental: ¿redonda o cuadrada?
Más informaciónPara la mayoría de los fabricantes, el costo financiero por el tiempo de inactividad de una máquina puede ser importante y resultar en la pérdida de miles o millones de dólares. Sin embargo, hay pequeñas inversiones en el mantenimiento de rutina y preventivo que pueden compensar estos tiempos de inactividad.
Más información400 Series Express Program | 388 KB | |
T-Series Ball Profile Rail Tech Bulletin | 398 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 8074 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 8061 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7792 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7348 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 4508 KB |
500 Series Independent Slide Test Report | 249 KB | |
Profile Rail Comparison Chart | 153 KB | |
Profile Rail Comparison Chart | 374 KB |
Profile Rail Linear Guides Installation Manual | 127 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].