Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los husillos de avance motorizados de Thomson combinan un motor híbrido paso a paso y un husillo de avance de precisión en un producto compacto. La tecnología Taper Lock con patente en trámite ofrece un desacoplamiento rápido y conexiones seguras y correctamente alineadas. Los husillos de avance motorizados de Thomson se ofrecen en dos configuraciones básicas: husillo de rotación (S) y tuerca de rotación (N). Los conjuntos de husillo de rotación se accionan cuando el motor hace girar un husillo de avance y traslada la carga aplicada a la tuerca de avance. Los conjuntos de tuerca de rotación se accionan al girar una tuerca ubicada en el cuerpo del motor. El movimiento se consigue reteniendo el motor y trasladando una carga aplicada al husillo de avance o reteniendo el husillo de avance y trasladando una carga aplicada al motor.
Vea nuestra grabación de seminario web del actuador lineal de motor paso a paso >
Configuración de carcasa completa con guía y soporte integrados para una instalación sencilla.
Configuración de tornillo giratorio y tuerca externa que permite diversas combinaciones de motores, tornillos y tuercas.
Configuración de tuerca giratoria que permite un movimiento compacto y simplificado.
Superficie cuadrada de 0.8 in × 0.8 in que permite cargas de 5 lb
Superficie cuadrada de 1.1 in × 1.1 in que permite cargas de 20 lb
Superficie cuadrada de 1.4 in × 1.4 in que permite cargas de 50 lb
Superficie cuadrada de 1.7 in × 1.7 in que permite cargas de 75 lb
Superficie cuadrada de 2.3 in × 2.3 in que permite cargas de 200 lb
Superficie cuadrada de 0.8 in × 0.8 in que permite cargas de 5 lb
Superficie cuadrada de 1.1 in × 1.1 in que permite cargas de 20 lb
Superficie cuadrada de 1.4 in × 1.4 in que permite cargas de 50 lb
Superficie cuadrada de 1.7 in × 1.7 in que permite cargas de 75 lb
Superficie cuadrada de 2.3 in × 2.3 in que permite cargas de 200 lb
Superficie cuadrada de 1.1 in × 1.1 in que permite cargas de 20 lb
Superficie cuadrada de 1.4 in × 1.4 in que permite cargas de 50 lb
Superficie cuadrada de 1.7 in × 1.7 in que permite cargas de 75 lb
Superficie cuadrada de 2.3 in × 2.3 in que permite cargas de 200 lb
Espacio libre entre el tornillo y la tuerca de 0.010 in (0,25 mm).
Tuercas precargadas sin juego entre el tornillo y la tueca.
Espacio libre entre el tornillo y la tuerca de 0.010 in (0,25 mm).
Tuercas precargadas sin juego entre el tornillo y la tueca.
Espacio libre entre el tornillo y la tuerca de 0.010 in (0,25 mm).
Tuercas precargadas sin juego entre el tornillo y la tueca.
Espacio libre entre el tornillo y la tuerca de 0.010 in (0,25 mm).
Tuercas precargadas sin juego entre el tornillo y la tueca.
Espacio libre entre el tornillo y la tuerca de 0.010 in (0,25 mm).
Tuercas precargadas sin juego entre el tornillo y la tueca.
Espacio libre entre el tornillo y la tuerca de 0.010 in (0,25 mm).
Tuercas precargadas sin juego entre el tornillo y la tueca.
Tuerca compacta de acetal de grado de cojinete con brida de montaje triangular.
Tuerca compacta de PEEK de gran rendimiento de grado de cojinete con brida de montaje triangular.
Tuerca de acetal de grado de cojinete con roscas de montaje imperiales (pulgadas). * Se disponen de tuercas de transmisión de montaje en rosca métrica a pedido.
Tuerca de acetal de grado de cojinete con brida de montaje triangular o redonda.
La tuerca de montaje de brida en miniatura con diseño de alta rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa soporta hasta 5 lbf (22 N). Solo para husillos de 0,188 pulg., 0,250 pulg., 4 mm y 6 mm.
La tuerca de montaje de rosca imperial en miniatura con diseño de alta rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa soporta hasta 5 lbf (22 N). Solo para husillos de 0,188 pulg., 0,250 pulg., 4 mm y 6 mm.
Tuerca de montaje en rosca personalizable con precarga de resorte de 9 lb.
Tuerca compacta de acetal de grado de cojinete con brida de montaje triangular.
Tuerca compacta de PEEK de gran rendimiento de grado de cojinete con brida de montaje triangular.
Tuerca de acetal de grado de cojinete con roscas de montaje imperiales (pulgadas). * Se disponen de tuercas de transmisión de montaje en rosca métrica a pedido.
Tuerca de bronce de grado de cojinete con roscas de montaje imperiales (pulgadas).
Tuerca de acetal de grado de cojinete con brida de montaje triangular o redonda.
Tuerca de montaje en brida con gran rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa.
Tuerca de montaje en rosca imperial con gran rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa. * Se disponen de tuercas de transmisión de montaje en rosca métrica a pedido.
La tuerca de montaje de brida en miniatura con diseño de alta rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa soporta hasta 5 lbf (22 N). Solo para husillos de 0,188 pulg., 0,250 pulg., 4 mm y 6 mm.
La tuerca de montaje de rosca imperial en miniatura con diseño de alta rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa soporta hasta 5 lbf (22 N). Solo para husillos de 0,188 pulg., 0,250 pulg., 4 mm y 6 mm.
Tuerca de montaje en brida con un diseño que carga hasta 25 lb.
Tuerca de montaje en rosca personalizable con precarga de resorte de 9 lb.
Tuerca compacta de acetal de grado de cojinete con brida de montaje triangular.
Tuerca compacta de PEEK de gran rendimiento de grado de cojinete con brida de montaje triangular.
Tuerca de acetal de grado de cojinete con roscas de montaje imperiales (pulgadas). * Se disponen de tuercas de transmisión de montaje en rosca métrica a pedido.
Tuerca de bronce de grado de cojinete con roscas de montaje imperiales (pulgadas).
Tuerca de acetal de grado de cojinete con brida de montaje triangular o redonda.
Tuerca de montaje en brida con gran rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa.
Tuerca de montaje en rosca imperial con gran rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa. * Se disponen de tuercas de transmisión de montaje en rosca métrica a pedido.
La tuerca de montaje de brida en miniatura con diseño de alta rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa soporta hasta 5 lbf (22 N). Solo para husillos de 0,188 pulg., 0,250 pulg., 4 mm y 6 mm.
La tuerca de montaje de rosca imperial en miniatura con diseño de alta rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa soporta hasta 5 lbf (22 N). Solo para husillos de 0,188 pulg., 0,250 pulg., 4 mm y 6 mm.
Tuerca de montaje en brida con un diseño que carga hasta 25 lb.
Tuerca de montaje en rosca personalizable con precarga de resorte de 9 lb.
Tuerca compacta de acetal de grado de cojinete con brida de montaje triangular.
Tuerca compacta de PEEK de gran rendimiento de grado de cojinete con brida de montaje triangular.
Tuerca de acetal de grado de cojinete con roscas de montaje imperiales (pulgadas). * Se disponen de tuercas de transmisión de montaje en rosca métrica a pedido.
Tuerca de bronce de grado de cojinete con roscas de montaje imperiales (pulgadas).
Tuerca de acetal de grado de cojinete con brida de montaje triangular o redonda.
Tuerca de montaje en brida con gran rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa.
Tuerca de montaje en rosca imperial con gran rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa. * Se disponen de tuercas de transmisión de montaje en rosca métrica a pedido.
La tuerca de montaje de brida en miniatura con diseño de alta rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa soporta hasta 5 lbf (22 N). Solo para husillos de 0,188 pulg., 0,250 pulg., 4 mm y 6 mm.
La tuerca de montaje de rosca imperial en miniatura con diseño de alta rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa soporta hasta 5 lbf (22 N). Solo para husillos de 0,188 pulg., 0,250 pulg., 4 mm y 6 mm.
Tuerca de montaje en brida con un diseño que carga hasta 25 lb.
Tuerca de montaje en rosca personalizable con precarga de resorte de 9 lb.
Tuerca compacta de acetal de grado de cojinete con brida de montaje triangular.
Tuerca compacta de PEEK de gran rendimiento de grado de cojinete con brida de montaje triangular.
Tuerca de acetal de grado de cojinete con roscas de montaje imperiales (pulgadas). * Se disponen de tuercas de transmisión de montaje en rosca métrica a pedido.
Tuerca de bronce de grado de cojinete con roscas de montaje imperiales (pulgadas).
Tuerca de acetal de grado de cojinete con brida de montaje triangular o redonda.
Tuerca de montaje en brida con gran rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa.
Tuerca de montaje en rosca imperial con gran rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa. * Se disponen de tuercas de transmisión de montaje en rosca métrica a pedido.
Tuerca de montaje en brida con un diseño que carga hasta 25 lb.
Tuerca de montaje en rosca personalizable con precarga de resorte de 9 lb.
Tuerca compacta de acetal de grado de cojinete con brida de montaje triangular.
Tuerca compacta de PEEK de gran rendimiento de grado de cojinete con brida de montaje triangular.
Tuerca de acetal de grado de cojinete con roscas de montaje imperiales (pulgadas). * Se disponen de tuercas de transmisión de montaje en rosca métrica a pedido.
Tuerca de bronce de grado de cojinete con roscas de montaje imperiales (pulgadas).
Tuerca de acetal de grado de cojinete con brida de montaje triangular o redonda.
Tuerca de montaje en brida con gran rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa.
Tuerca de montaje en rosca imperial con gran rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa. * Se disponen de tuercas de transmisión de montaje en rosca métrica a pedido.
La tuerca de montaje de brida en miniatura con diseño de alta rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa soporta hasta 5 lbf (22 N). Solo para husillos de 0,188 pulg., 0,250 pulg., 4 mm y 6 mm.
La tuerca de montaje de rosca imperial en miniatura con diseño de alta rigidez axial, bajo arrastre y compensación de desgaste activa soporta hasta 5 lbf (22 N). Solo para husillos de 0,188 pulg., 0,250 pulg., 4 mm y 6 mm.
Tuerca de montaje en brida con un diseño que carga hasta 25 lb.
Tuerca de montaje en rosca personalizable con precarga de resorte de 9 lb.
Determine cuál de las configuraciones requiere la aplicación: husillo giratorio (MLS), tuerca giratoria (MLN) o actuador (MLA). Haga clic aquí para ver ejemplos de aplicaciones.
Seleccione el tamaño adecuado según el rendimiento deseado, el tamaño del bastidor del motor, etc. Thomson ofrece cinco modelos básicos (MLxX8, MLx11, MLx14, MLx17 y MLx23) en diversos bobinados de motores, recorridos lineales y capacidades de carga.
Para MLS o MLN, seleccione el diámetro y la longitud del husillo con respecto a la carrera necesaria de la aplicación y el tipo de mecanizado del extremo que requiere el husillo. Para MLA, seleccione el avance o el recorrido deseado según el paso, la longitud de carrera y el montaje del extremo.
Para configuraciones de husillos giratorios (MLS), elija entre los diversos estilos de montaje de tuercas, materiales y opciones de contragolpe. Las configuraciones de tuercas giratorias (MLN) siempre vienen de manera predeterminada en un material de alto rendimiento, con contragolpe estándar. De manera predeterminada, todas las configuraciones de MLA vienen con tuercas de material de alto rendimiento y contragolpe estándar.
Monte la unidad en el conjunto. Para MLA, use las pautas de instalación de montaje de extremo que se muestran a continuación.
Cuando instale la carga en el montaje de extremo de un conjunto MLA, use siempre las piezas planas especiales que se muestran a continuación para evitar el exceso de torsión y no dañar los componentes internos del actuador.
Los MLA son una solución completamente alojada en la que se cuida el movimiento: simplemente determine la longitud de la carrera, el recorrido lineal por paso o revolución y el nivel de precisión para seleccionar un modelo apropiado.
Los conjuntos MLS se activan haciendo que el motor gire un tornillo de transmisión y traslade una carga que está unida a la tuerca guía.
Los conjuntos MLN actúan girando una tuerca dentro del cuerpo del motor paso a paso. El movimiento se logra restringiendo el motor y trasladando una carga unida al husillo de rosca o restringiendo el husillo de rosca y trasladando una carga unida al motor paso a paso.
Rotary encoders deliver real-time information about position, speed and direction.
They can be seamlessly pre-assembled onto the backs of all three types of
Thomson stepper motor linear actuator assemblies as a standard option.
Please contact Thomson Customer Support for more details.
Mejore su diseño con un actuador lineal personalizado de motores paso a paso
Precision lead screws can be combined with a stepper motor in a number of ways. At Thomson, we offer three configurations of stepper motor linear actuators to meet the various needs of our customers' applications. Learn more about them and discover which of them can benefit your linear motion designs.
Combined with a precision lead screw, the stepper motor is utilized in one of Thomson’s main product families – stepper motor linear actuators. This video takes a closer look at this motor, its main components, how they work, and why they are useful in linear motion applications in comparison to other types of motors.
Aprenda cómo reparar correctamente el Actuador lineal de motor paso a paso Thomson en el campo. Las unidades de ingeniería de precisión combinan un motor paso a paso híbrido y un tornillo de transmisión en un sobre compacto para proporcionar ventajas claras con una solución que es más pequeña, más resistente y más eficiente que las tecnologías alternativas.
When designers and integrators need simple, flexible and compact linear actuation, they often turn to stepper motor linear actuators (SMLAs). The high configurability of SMLAs is among their greatest virtues, but sorting through myriad configuration options to tailor the optimal solution for a particular application can be a challenge for even the most seasoned motion engineer. Understanding the unique capabilities and limitations of each type of SMLA will make it easier to take maximum advantage of their wide range of flexibility.
Más informaciónIntegrar husillos de rosca y motores paso a paso es un método simple y asequible para obtener movimiento lineal preciso. Sin embargo, lograr esa precisión requiere de una guía antirrotación, que el usuario debe añadir externamente o debe ser diseñada por el fabricante. Para determinar cuál es la mejor opción para usted de deben analizar sus necesidades de un sistema de guía y las ventajas y desventajas de cada alternativa.
Más informaciónAl momento de indicar el movimiento lineal dentro de una máquina, los diseñadores de sistema tienen muchas alternativas para elegir. Tomar la decisión correcta puede afectar la facilidad de instalación, el área de base y el costo de operación Un mecanismo de transmisión común para lograr movimiento lineal es el motor paso a paso y un conjunto a base de husillos de rosca con apoyo externo. Sin embargo, una alternativa más simple y fácil de instalar es un mecanismo de transmisión con guía y apoyo incorporados. Así, se elimina la necesidad de componentes externos que realizarían estas funciones y la complejidad que estos implican.
Más informaciónS = Tornillo giratorio (MLS), N = Tuerca giratoria (MLN) , A = Actuador (MLA) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recorrido lineal/paso completo (μ pulg.) / Full Step (μ in.) |
Transmisión (mm) |
Designador de la transmisión (mm) |
Motor | |||||||||
MLxX8 | MLx11 | MLx14, MLx17 | MLx23 | |||||||||
Designador de diámetro (centésimas de pulgada de diámetro) | ||||||||||||
18 | 18 | 25 | 25 | 31 | 37 | 31 | 37 | 43 | 50 | |||
0.063² | 0.013 | 0013 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S¹³ | S,N¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | |||
0.125² | 0.025 | 0025 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹ | S,N,A¹ | S¹³ | |||||
0.157 | 0.031 | 0031 | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
0.165 | 0.033 | 0033 | S¹ | |||||||||
0.179 | 0.036 | 0036 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | ||||||||
0.200 | 0.040 | 0040 | S¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.209 | 0.042 | 0042 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S¹³ | S,N¹³ | S,N,A¹³ | ||||
0.250 | 0.050 | 0050 | S,A | S,N | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | S¹³ | S¹³ | ||
0.313 | 0.063 | 0063 | S,A¹ | S,N,A¹ | S | S,N,A | S¹ | |||||
0.357 | 0.071 | 0071 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.394 | 0.079 | 0079 | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
0.417 | 0.083 | 0083 | S | S¹ | S,N | S,N,A¹ | ||||||
0.490 | 0.098 | 0098 | S¹ | |||||||||
0.500 | 0.100 | 0100 | S,A | S,N | S | S,N,A | S¹ | |||||
0.591 | 0.118 | 0118 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.625 | 0.125 | 0125 | S,A¹ | S,N¹ | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | |||
0.787 | 0.157 | 0157 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.833 | 0.167 | 0.167 | S | S | S,N | S,N,A | ||||||
0.960 | 0.192 | 0.192 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
1.000 | 0.200 | 0200 | S,A | S,N | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | |||
1.180 | 0.236 | 0236 | S¹ | |||||||||
1.250 | 0.250 | 0250 | S,A¹ | S,N,A¹ | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | S¹ | ||
1.500 | 0.300 | 0.300 | S¹ | S,N,A¹ | ||||||||
1.665 | 0.333 | 0.333 | S,A¹³ | S,N¹³ | ||||||||
1.875 | 0.375 | 0.375 | S,A¹³ | S,N¹³ | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
2.000 | 0.400 | 0.400 | S,A | S,N | ||||||||
2.500 | 0.500 | 0500 | S,A¹³ | S,N¹³ | S,A | S,N,A | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | S¹ |
3.750 | 0.750 | 0750 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S,N,A¹³ | ||||||
4.000 | 0.800 | 0.800 | S¹³ | |||||||||
5.000 | 1.000 | 1000 | S³ | S³ | S,N³ | S,N,A³ | S¹³ | |||||
6.000 | 1.200 | 1.200 | S¹³ | S,N,A¹³ | ||||||||
7.500 | 1.500 | 1.500 | S¹³ |
1. Es posible que algunos cables no estén disponibles en material de tuerca de alto rendimiento, configuraciones de tuercas giratorias (MLN) o algunas tuercas antidesenganche. Contacte a Thomson para más detalles.
2. Los tornillos de transmisión de punta fina pueden tener capacidades de carga sustancialmente menores en comparación con los tornillos de transmisión tradicionales.
3. El tornillo de transmisión no está disponible en grado de precisión (P)
S = Tornillo giratorio (MLS), N = Tuerca giratoria (MLN), A = Actuador (MLA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recorrido lineal/paso completo (μ pulg.) / Full Step (mm) |
Transmisión (mm) |
Designador de la transmisión (mm) |
Motor | ||||||||
MLxX8 | MLx11 | MLx14, MLx17 | MLx23 | ||||||||
Designador de diámetro | |||||||||||
M04 | M04 | M06 | M06 | M08 | M10 | M08 | M10 | M12 | |||
3 | 0.6 | 006 (0024) | S,A¹ | S,N,A¹ | |||||||
5 | 1.0 | 010 (0039) | S | S,N | S,A | S,N,A | |||||
6 | 1.2 | 012 (0047) | S,A¹ | S,N,A¹ | |||||||
10 | 2.0 | 020 (0079) | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | ||||
15 | 3.0 | 030 (0118) | S | S,N,A | S¹ | ||||||
20 | 4.0 | 040 (0157) | S | S,N | S | S,N | S¹ | ||||
25 | 5.0 | 050 (0197) | S | S,N,A | |||||||
30 | 6.0 | 060 (0236) | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | ||||
40 | 8.0 | 080 (0315) | S³ | S,N³ | S | S,N | |||||
50 | 10.0 | 100 (0394) | S | S,N,A | S¹ | ||||||
60 | 12.0 | 120 (0472) | S,A | S,N,A | S | S¹ | S,N | S,N,A¹ | |||
75 | 15.0 | 150 (0591) | S¹ | ||||||||
80 | 16.0 | 160 (0630) | S¹ | ||||||||
90 | 18.0 | 180 (0709) | S,A¹³ | S,N,A¹³ | |||||||
100 | 20.0 | 200 (0787) | S³ | S | S,N³ | S,N,A | |||||
125 | 25.0 | 250 (0984) | S¹³ | ||||||||
175 | 35.0 | 350 (1378) | S¹³ | S,N,A¹³ | |||||||
225 | 45.0 | 450 (1772) | S¹³ |
1. Es posible que algunos cables no estén disponibles en material de tuerca de alto rendimiento, configuraciones de tuercas giratorias (MLN) o algunas tuercas antidesenganche. Contacte a Thomson para más detalles.
2. Las designaciones de transmisión para MLA se muestran entre paréntesis.
3. El tornillo de transmisión no está disponible en grado de precisión (P)
Stepper Motor Specification Change Notice | 362 KB | |
Actuador lineal de motor paso a paso | 11778 KB | |
Actuador lineal de motor paso a paso | 9252 KB | |
Actuador lineal de motor paso a paso | 4289 KB | |
Stepper Motor Linear Actuators | 3629 KB | |
Stepper Motor Linear Actuators | 4437 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
Para descargar los modelos siguientes, deberá iniciar sesión.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].