- Portada
- Productos
- Actuadores lineales
- Actuadores lineales a medida
Actuadores lineales a medida
![Linear Actuator customization options](/ds_images/images_relaunch/actuators-customization_cropped.jpg)
Thomson ofrece una gran variedad de actuadores lineales eléctricos estándar para cubrir diversas necesidades. Sin embargo, sabemos que esos parámetros de aplicación específicos suelen requerir un actuador con configuraciones y modificaciones igual de únicas. Al momento de diseñar nuestros actuadores, tenemos esto presente, ya que muchos de nuestros productos se pueden personalizar fácilmente para satisfacer necesidades específicas.
Los actuadores eléctricos de Thomson se construyen en módulos que se pueden mezclar y unir en el montaje final. Estas operaciones se configuran para ofrecer un montaje flexible y, así, poder cumplir con pedidos personalizados de manera rápida y económica.
Nuestros experimentados ingenieros pueden ayudarlo a asegurarse de seleccionar las piezas correctas desde el comienzo, en tanto que nuestro personal de asistencia supervisa la aplicación inicial y ofrece una asistencia integral luego de la instalación.
Opciones de personalización disponibles
Longitud de carrera y plegada
- Longitudes de carrera en milímetros
- Longitudes de pin a pin para adaptar reemplazos directos
Control y retroalimentación
- Varios dispositivos de carrera y retroalimentación de velocidad, como potenciómetros y encoders
- Características de control para los límites establecidos por el usuario (retroalimentación de fuerza) y control de velocidad
- Ajustes preestablecidos de carrera para los controles ya existentes (es decir, fijar el valor de un potenciómetro en una determinada carrera)
- Bus CAN con velocidad en baudios y mensajes de diagnóstico
- Arneses y conectores cableados
Certificaciones y opciones para personalizar cuestiones estéticas y ambientales
- Certificaciones para ayudarlo a satisfacer sus requerimientos específicos (CE, UL, etc.)
- Acero inoxidable y acabados resistentes a la corrosión
- Acabados con pintura (o sin pintar) en determinados modelos
Adaptación e instalación
- Adaptadores
- Carcasas que se adaptan a un cerramiento personalizado
- Modificaciones estructurales para disminuir el peso o aumentar la capacidad del manejo de carga y la rigidez
Rendimiento
- Voltajes del motor alternativos
- Ajustes de clutch para el manejo de carga
- Engranajes para el control de velocidad con cargas alternativas o para una mayor vida útil
- Husillos para mayor impulso o vida útil