Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los actuadores Electrak GX utilizan un robusto conjunto de husillo para aplicaciones que requieren una capacidad de carga de hasta 2000 lbf (9 kN), mientras que un freno de muelle enrollado de retención o una tuerca acme de freno antiretroceso (según la clasificación de carga seleccionada) mantienen las cargas en su lugar cuando el actuador no está en uso. El Electrak GX prioriza la personalización, ya que cuenta con numerosas opciones estandarizadas para el montaje del extremo y ofrece diversas longitudes de carrera para adaptarse a su aplicación.
Especificaciones de rendimiento | Tornillo Acme | Husillo de bolas |
---|---|---|
Voltajes de entrada: VCC | 12, 24, 36. 48, 90 | |
Voltajes de entrada: VCA | 115, 230, 440 | |
Longitud de carrera máxima: mm (in) | 610 (24,0) | |
Carga dinámica máxima: N (lbs) | 2250 (500) | 6800 (2000) |
Carga estática máxima: N (lbs) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
Velocidad máxima sin carga: mm/s (in/s) | 54 (2.1) | 61 (2.4) |
Velocidad máxima con carga completa: mm/s (in/s) | 32 (1.26) | 37 (1.4) |
Ciclo de trabajo con carga completa a 25ºC (77ºF) | 25% | |
Temperatura de funcionamiento: ºC (ºF) | -25 a +65 (-15 a +150) | |
Clase de protección: Estándar (opcional) | Modelos CC: IP66(IP69k) Modelos CA: IP45 | |
Controles compatibles | Varía según el modelo Use nuestro selector de productos para encontrar la selección apropiada |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].