Skip to content Skip to navigation

¿Está pensando en usar un actuador eléctrico? Comuníquese con un director de actuadores de Thomson para obtener más información.

Implementar los actuadores eléctricos

What can converting to electric do for your linear motion designs and applications? With more than 50 years’ experience in developing and installing electric linear actuators, Thomson has built a vast and diverse portfolio of solutions that has solved many issues associated with the use of hydraulic cylinders. What benefits can electrification deliver to your projects?

Con solo un vistazo a las imágenes anteriores se puede observar fácilmente cuánto más simple podría ser su sistema y por qué tanto clientes se han pasado al sistema eléctrico.

La lista de beneficios que implica el paso de un actuador hidráulico a uno eléctrico es muy larga, pero al momento de tomar una decisión, dos factores clave se colocan primeros en la lista:

salud y seguridad.

Los fluidos hidráulicos implican riesgos de seguridad para los trabajadores (lesiones personales), responsabilidades para los empleadores y limpiezas ambientales costosas. El paso al sistema eléctrico ofrece un actuador con un diseño más compacto, silencioso y limpio, lo que reduce significativamente los riesgos que implican los sistemas hidráulicos.

Capacidad de control

Con posicionamiento preciso, sincronización de varios ejes y múltiples opciones de retroalimentación, los actuadores eléctricos impulsan mejoras en la productividad y la eficiencia.

Sustentabilidad

Los actuadores eléctricos usan menos energía para mover cargas. Esto genera una eficiencia energética sin igual y, al mismo tiempo, produce menos ruido y operaciones libres de filtraciones en condiciones ambientales extremas.

Tecnología de la batería

Las mejoras en la eficiencia y las reducciones de costos en la tecnología de la batería pueden conducir a diseños de máquinas impulsados por el valor, de alto rendimiento y completamente eléctricos.

¿Necesita una solución más limpia e inteligente?

Hable con un experto de Thomson sobre la posibilidad de convertir los diseños de su máquina a un sistema eléctrico

Haga clic aquí
back to top