Skip to content Skip to navigation

¿Qué es un actuador lineal?

Un actuador lineal es una alternativa más limpia y eficiente que las soluciones hidráulicas y neumáticas. Los actuadores lineales eléctricos convierten el movimiento giratorio de los engranajes y los tornillos de transmisión o bola en un movimiento recto o lineal para un rendimiento preciso y reproducible de las cargas de posicionamiento o giratorias, elevación o descenso y empuje o arrastre. Los actuadores lineales comúnmente se usan en aplicaciones tales como equipos y máquinas agrícolas, dispositivos médicos, automatización de fábricas, manipulación de materiales y muchas otras.

¿Cuál es la diferencia entre los actuadores?

Thomson ofrece una amplia gama de actuadores lineales categorizados como estándar, de precisión o motor paso a paso.

Los actuadores lineales estándar se usan en todos los tipos de equipos para automatizar procesos, alejar a las personas de situaciones peligrosas, proporcionar control remoto o facilitar las tareas difíciles, tediosas o manuales.
Los actuadores lineales de precisión están diseñados para aplicaciones que requieren mayor velocidad, cargas superiores, ciclos de servicio continuo, posicionamiento preciso e integración flexible en áreas estrechas.
Los "actuadores lineales sin vástago" combinan un motor paso a paso híbrido y un tornillo de transmisión de precisión en un entorno compacto que se adapta a aplicaciones con guías externas presentes o que requieren un diseño de flexibilidad de alto nivel.
Los "actuadores lineales sin vástago" también se denominan unidades lineales. Obtenga más información aquí.

 

¿Por qué Thomson?

Con su primer actuador hace más de 50 años, Thomson ha sido una pionera de confianza en el mercado que desarrolla tecnologías que ayudan a los clientes a resolver problemas, potenciar la eficiencia y mejorar el valor de cada actuador lineal electromecánico que instalan.

Los actuadores Thomson no requieren mantenimiento, no pierden fluidos y son fáciles de incorporar en el proceso automatizado. Nuestra experiencia en diseño y aplicación se potencia con la vasta oferta de recursos en línea, que incluye herramientas de selección y dimensionamiento de los actuadores, modelos CAD 3D interactivos, sitios web de productos dedicados, videos de ayuda y más.

Actuadores
lineales estándar

Actuadores lineales estándar de Thomson

Los actuadores lineales estándar de Thomson están fabricados con componentes resistentes y de alta calidad para garantizar un rendimiento confiable, seguro y sin mantenimiento a fin de obtener el valor y la vida útil máximos. Ofrecen longitudes de carrera de hasta 36 in, velocidades de hasta 3 in/seg, cargas de hasta 3600 lb y ciclos de trabajo de hasta el 25 % con carga completa. Estos actuadores forman parte de un motor eléctrico independiente cuyo movimiento giratorio se convierte en desplazamiento lineal. Con la integración posterior de una placa de circuito impreso, se habilitan numerosas funciones de control.

Buscar actuadores lineales estándar

 

 


Producto destacado: Electrak HD

  • El XD lo suficientemente fuerte para competir con aplicaciones hidráulicas y, al mismo tiempo, es más inteligente, pequeño y eficiente que las tecnologías que compiten contra él.
  • Las características principales del rendimiento incluyen una carga que maneja hasta 25,000 N, un ciclo de trabajo del 100 %, carreras de hasta 1200 mm y velocidades que alcanzan los 75 mm/s.
  • Este modelo ofrece una protección superior contra las condiciones y los ingresos más extremos, con calificaciones IP69K (estático), IP67 (estático) y IP66 (dinámico)
  • Cuenta con una mejorada capacidad de control gracias a los controles integrados, como interruptores de bajo nivel, interruptores de limitación de fin de carrera programables, retroalimentación de posición, sincronización, sistema de buses, entre otros.

Más información sobre el Electrak XD

back to top