ACTUADORES ELÉCTRICOS

En el pasado, los sistemas neumáticos, hidráulicos y manuales eran la opción predeterminada para varias aplicaciones de movimiento. Sin embargo, los actuadores eléctricos de Thomson se están incorporando cada vez más en una amplia variedad de aplicaciones como una alternativa más limpia y eficiente. Cuando se necesita elevar, bajar, empujar, arrastrar, girar, posicionar, subir, cambiar de lugar o mover algo, los actuadores lineales de 24 v y 12 v son fáciles de instalar, aumentan la producción y no requieren mantenimiento.

smart electric actuator

Los actuadores eléctricos ahorran tiempo y dinero, además de mejorar el rendimiento

Con su durabilidad insignia, alta eficiencia y ciclos prolongados sin mantenimiento, los actuadores eléctricos de Thomson ofrecen un valor poco común en un componente tan avanzado. A medida que los ingenieros de diseño advierten sus beneficios, cada vez más de ellos se inclinan por los actuadores lineales de 12 v y 24 v para satisfacer las demandas de sus aplicaciones.

Controles integrados. Alta capacidad de carga. Compacidad. Peso liviano. Funcionamiento silencioso. Solidez ambiental. Confiabilidad. Eficiencia energética. Los actuadores eléctricos de Thomson le brindan todo esto y mucho más para sus proyectos de movimiento lineal.

Una mirada más detallada sobre lo que destaca a los actuadores eléctricos

  • Electrónica integrada. Esta integración permite que ciertas funciones de control mejoradas que anteriormente eran externas, como conmutación, realimentación de posición y diagnóstico de sistemas, se realicen directamente en el actuador. Las placas de circuitos impresos basadas en microprocesadores con software de cortesía permiten establecer la comunicación entre redes remotas.
  • Opciones mejoradas de control y realimentación. Con soporte de bus CAN J1939 opcional incorporado, estos actuadores eléctricos ofrecen los mejores controles integrados disponibles. El control actual, los interruptores de limitación de final de carrera y el frenado dinámico, la sincronización y la conmutación de bajo nivel son solo algunas de las funciones de control que eliminan la necesidad de contar con controles externos, aumentan la seguridad del operador y ahorran tiempo de diseño e instalación, además de espacio y costo de instalación.
  • Funcionalidad y rendimiento mejorados de la máquina. Los intervalos de carga más elevados y las mayores longitudes de carrera abren nuevas oportunidades para las aplicaciones de conversión de sistemas hidráulicos a eléctricos. También permiten que los actuadores eléctricos aborden aplicaciones de trabajo pesado por fuera de la órbita de los actuadores lineales tradicionales.
  • Menor cantidad de cableados y componentes. En comparación con los cilindros hidráulicos, que requieren un intrincado sistema externo de mangueras, conectores, filtros, interruptores, válvulas y bombas, los actuadores lineales eléctricos integran toda la funcionalidad operativa en la carcasa del actuador, que conecta una unidad de control electrónico con unos pocos cables.
  • Complejidad reducida e instalación más sencilla. Con apenas unos pocos cables necesarios para funcionar, los actuadores lineales de 24 v y 12 v son intrínsecamente más simples de incorporar en diseños de máquinas existentes o nuevos. Además, sin líquidos peligrosos con fugas, estos actuadores requieren menos mantenimiento.
  • Protección ambiental inigualable. Los actuadores lineales eléctricos de Thomson se someten a pruebas para cumplir y superar los requisitos de aceptación de componentes mecánicos y electrónicos de fabricantes de equipos originales más exigentes del mercado actual. Calificados como la más alta protección contra ingresos y con 500 horas de pruebas contra niebla salina, estos actuadores pueden resistir las condiciones más hostiles.
  • Costos reducidos. Una mayor eficiencia y productividad, menos componentes, hardware y software reducidos, mantenimiento mínimo durante la vida útil del producto y un conjunto de beneficios adicionales producen un importante ahorro de costos en la especificación de actuadores eléctricos.

 

Encuentre su solución de actuadores eléctricos ideal en pocos minutos

Sabemos que no puede perder horas investigando y explorando números de piezas para encontrar el actuador lineal adecuado para su proyecto de diseño. La herramienta mejorada de búsqueda de productos en línea de Thomson simplifica el proceso de búsqueda y selección, y lo ayuda a identificar con rapidez la pieza correcta, obtener acceso a modelos 3D preparados para CAD, precios y plazos de entrega, y comprar de inmediato sus selecciones finales, todo en un solo lugar.

PROBAR LA HERRAMIENTA >

Accionamiento inteligente

Electrak HD: Sólido. Inteligente. Resistente.

Estudio de caso Tribine

Estudio de caso Spika

Sincronización

De hidráulico a eléctrico

Actuadores que utilizan husillos de bolas frente a husillos de avance

CAPACITACIÓN SOBRE ACTUADORES ELÉCTRICOS

DETALLES DEL PRODUCTO

La línea completa de actuadores eléctricos de Thomson cuenta con una variedad de capacidades y funciones inteligentes para equipar fácilmente sus aplicaciones:

  • Longitudes de carrera de 1 a 40 pulgadas (25 a 1000 mm)
  • Calificación de carga dinámica de 25 a 3596 lb (100 N a 16 kN)
  • Velocidades de 0.2 a 2.0 in/seg (5 a 50 mm/seg)
  • Opciones de voltaje
    • 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC, 90 VDC
    • 115 VAC, 230 VAC, 400 VAC
  • Ciclo de trabajo mínimo del 25 %
  • Calificación de IP de: IP65, IP66, IP67, IP69K
  • Disponibles con embragues de sobrecarga, sensores de carga electrónicos, interruptores de limitación, realimentación analógica y digital, bus CAN J1939, bus LIN.
MÁS INFORMACIÓN
HISTORIAL

Durante más de 50 años, los actuadores eléctricos de Thomson han establecido el estándar de la industria.

MÁS INFORMACIÓN
DISEÑO Y TEORÍA

Los actuadores lineales de Thomson son fáciles de montar y operar, no requieren mantenimiento, no tienen fugas de líquido hidráulico, se incorporan con facilidad en un proceso automatizado y, una vez instalados, funcionan de manera confiable bajo las condiciones más exigentes.

MÁS INFORMACIÓN
EJEMPLOS DE APLICACIONES

La opción de sincronización disponible en los actuadores lineales inteligentes de Thomson ofrece nuevas oportunidades de aplicaciones.

MÁS INFORMACIÓN
DIMENSIONAMIENTO

Linear Actuator Configurator

¿Cuál es la forma más sencilla para dimensionar y seleccionar su actuador lineal eléctrico de Thomson? ¡Linear Motioneering para actuadores lineales! 

Permítanos ayudarlo a seleccionar la solución óptima que mejor se adapte a los requisitos de su aplicación a través de un proceso detallado de dimensionamiento y selección. 

 

DIMENSIONE SU ACTUADOR AHORA