Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson presenta la Serie Electrak® Pro, su línea más reciente de actuadores lineales. Esta familia sobresale cuando se trata de las aplicaciones más rudas y más demandantes. Cuando el espacio es escaso, donde el polvo, suciedad, y agua son abundantes y cuando una operación sólida, confiable y libre de mantenimiento es una obligación, Electrak Pro es la respuesta.
Especificaciones de Desempeño | Tornillo Acme | Tornillo de Bola |
---|---|---|
Voltajes de Entrada (VCD) | 12, 24 | |
Longitud de Carrera Máx.: mm (pulg.) | 300 (12.0) | |
Carga Dinámica Máx.: N (lbf) | 3375 (750) | 9000 (2000) |
Carga Estática Máx.: N (lbf) | 6750 (1500) | 18000 (4000) |
Velocidad sin carga Máx.: mm/s (pulg./s) | 50 (2.0) | 50 (2.0) |
Velocidad con Carga Completa Máx.: mm/s (pulg./s) | 43 (1.7) | 38 (1.5) |
Ciclo de servicio con carga completa @ 20 ºC (70 ºF) | 25% | |
Temperatura de operación: ºC | -40 a +85 | |
Clase de Protección: Estándar (opcional) | IP66 (IP67) | |
Controles Compatibles | Varía por modelo Use nuestro Selector de Producto para la selección adecuada |
Linear Actuators | 9795 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 4558 KB | |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB | |
Linear Actuators | 3264 KB |
Electrak Pro-Series Installation & Operation Manual | 5328 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].