Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Electrak HD: la próxima generación de actuadores lineales para tareas pesadas. Ofrecen controles flexibles integrados, rendimiento superior y protección ambiental sin precedentes. El Electrak HD es una nueva plataforma de actuadores lineales eléctricos con electrónica integrada que elimina la necesidad de contar con controles independientes. El mayor nivel de potencia abre paso a la conversión eléctrica para una nueva y más amplia gama de aplicaciones hidráulicas. Además, cumple con las pruebas más exigentes de aceptación ambiental de componentes de fabricantes de equipos originales (OEM), como IP69K.
El especialista de la línea de productos de Thomson, Travis Gilmer, y el ingeniero eléctrico, Chris Jones, muestran las características de Electrak HD y por qué es más robusto, inteligente y resistente que cualquier actuador lineal que Thomson haya desarrollado a la fecha. Gracias a la electrónica integrada, es posible eliminar la necesidad de realizar controles independientes, la máxima potencia da paso a una variedad más amplia de aplicaciones hidráulicas para la conversión eléctrica, y cumple con las pruebas de aceptación ambiental más extremas.
Especificaciones de rendimiento | HDxx-B017 | HDxx-B026 | HDxx-B045 | HDxx-B068 | HDxx-B100 | HDxx-B160 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje de entrada (VDC) |
12VDC (tolerancia: 9-16) 24VDC (tolerancia: 18-32) |
12VDC (tolerancia: 9-16) 24VDC (tolerancia: 18-32) |
12VDC (tolerancia: 9-16) 24VDC (tolerancia: 18-32) |
12VDC (tolerancia: 9-16) 24VDC (tolerancia: 18-32) |
12VDC (tolerancia: 9-16) 24VDC (tolerancia: 18-32) |
12VDC (tolerancia: 9-16) 24VDC (tolerancia: 18-32) |
Extensión mínima/máxima de la carrera: mm | 100 / 1000 @ 50 incrementos de orden |
100 / 1000 @ 50 incrementos de orden |
100 / 1000 @ 50 incrementos de orden |
100 / 1000 @ 50 incrementos de orden |
100 / 1000 @ 50 incrementos de orden |
100 / 500 @ 50 incrementos de orden |
Carga dinámica máxima: N (lb) |
1700 | 2600 | 4500 | 6800 | 10000 | 16000 |
Carga estática máxima: kN (lb) |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Velocidad máxima sin carga: mm/seg | 71 | 40 | 24 | 18 | 11 | 7 |
Velocidad máxima con carga completa: mm/seg | 58 | 32 | 19 | 14 | 9 | 5 |
Consumo de corriente @ sin carga/carga máxima |
@12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 |
@12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 |
@12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 |
@12V - 3 / 20 @24V - 1.5 / 10 |
@12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 |
@12V - 3 / 20 @24V - 1.5 / 10 |
Carga total del ciclo de trabajo @ 25 ºC (77 ºF) | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Tipo de tornillo/tuerca | Tuerca esférica/tuerca esférica de bloqueo de carga | Tuerca esférica/tuerca esférica de bloqueo de carga | Tuerca esférica/tuerca esférica de bloqueo de carga | Tuerca esférica/tuerca esférica de bloqueo de carga | Tuerca esférica/tuerca esférica de bloqueo de carga | Tuerca esférica/tuerca esférica de bloqueo de carga |
Temperatura de funcionamiento: ºC | -40 a +70 | -40 a +70 | -40 a +70 | -40 a +70 | -40 a +70 | -40 a +70 |
Clase de protección: estática/dinámica | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 |
Torsión de restricción: Nm |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huelgo axial (máx): mm |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Resistencia a la pulverización de sal (horas) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Peso del actuador (kg) |
6.5 @ 100 mm 11.0 @ 1000 mm |
6.5 @ 100 mm 12.2 @ 1000 mm |
6.5 @ 100 mm 12.2 @ 1000 mm |
6.5 @ 100 mm 12.2 @ 1000 mm |
6.7 @ 100 mm 12.4 @ 1000 mm |
7 @ 100 mm 9.4 @ 500 mm |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 9795 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].