Rastreo de Tablero Solar:
Rastrear el movimiento del sol reforzará la eficiencia e incrementará la salida desde un tablero determinado hasta en un 30%. El posicionamiento preciso, libre de problemas de los tableros es el reto. El sistema debe ser altamente resistente y poder soportar el viento y el clima. Debe funcionar confiablemente y libre de mantenimiento por muchos años. Los actuadores lineales y gatos de tornillo Thomson ofrecen soluciones asequibles y personalizadas para estos retos.
Personalización:
Thomson tiene una larga historia de construcción de productos personalizados. Una solución personalizada puede ser una parte integrada de la estructura y puede hacer el ensamble rápido y fácil.
Viento, lluvia, sol y nieve:
Los elementos pueden imponer esfuerzo sobre el tablero solar. Los actuadores y gatos de tornillo Thomson están construidos para manejar estas condiciones con poco o nada de servicio o mantenimiento.
Limite el movimiento:
Tanto los actuadores como los gatos de tornillo se pueden suministrar con interruptores de límite de final de la carrera ajustables e integrados que facilitan establecer los límites de movimiento.
Retroalimentación:
Los actuadores y gatos de tornillo Thomson se ofrecen con retroalimentación tanto análoga como digital para permitir el rastreo preciso del sol.