En ocasiones, las soluciones de manipulación de artículos obligan a reunir células de producción que no pueden situarse unas al lado de las otras. Para desplazar artículos, piezas o componentes entre esas células hay que cubrir distancias de forma rápida pero sin cruzarse en el camino de otros procesos. El transporte de elevación es uno de los métodos utilizados para ello, ya que los artículos no interfieren con pasillos o rutas de camiones y, a su vez, dejan libre el espacio del suelo para colocar otros equipamientos productivos.
Herramienta de selección ajustable:
El uso de actuadores lineales, actuadores lineales de precisión y rodamientos de raíl esféricos Ball Bushing® permiten ajustar esta herramienta para que pueda seleccionar distintos tipos de chasis en una línea de producción variada.
Sistemas de transporte para largas distancias:
Thomson posee una variedad de sistemas con capacidad para desplazar largas distancias objetos a alta velocidad. En esta aplicación, se desplaza un chasis de vehículo completo 12 metros en un par de segundos.
Ampliación del espacio de trabajo:
Al montar la base de un robot en una combinación de guías lineales, de husillos esféricos y de engranajes planetarios Micron, se puede ampliar drásticamente cualquier espacio de trabajo. El robot también puede trabajar en un chasis en movimiento.
Unidad elevadora:
La unidad elevadora telescópica es una adición ideal del sistema Tollobelt. Gracias a la función telescópica, el sistema puede montarse cerca del techo, ya que la unidad elevadora puede seleccionar el chasis en la parte inferior y elevarlo lo suficiente para despejar cualquier objeto situado por debajo de la ruta de transporte.