Thomson ha aprovechado décadas de experiencia y la tecnología más avanzada para ofrecer una nueva gama de actuadores lineales creados específicamente para las aplicaciones de manipulación de maquinaria para pacientes y de movilidad personal.
Al igual que las numerosas soluciones Thomson de este sector, estos nuevos actuadores presentan unos puntos fuertes exclusivos. Cuentan con cierres sellados ultrasónicamente que permiten un diseño compacto y una limpieza sencilla, así como un mantenimiento cero, funciones de control exclusivas y el tipo de sonido suave y constante necesario para las aplicaciones de movilidad personal.
Versatilidad de la silla de ruedas
Una columna de elevación central TC16 Thomson permite que esta silla se convierta en una cama o en un soporte para una persona que esté de pie. Se utilizan numerosos actuadores Thomson para ajustar la silla y lograr el máximo confort y las mejores condiciones de conducción (interiores, exteriores, terreno irregular).
Ajustes de la silla de ruedas
Los actuadores Thomson posibilitan que estas guías y frenos de estacionamiento electromecánicos y personalizados realicen múltiples ajustes, entre otros, los de inclinación, reclinado y posicionamiento de cabeza y piernas.
Aplicaciones Thomson optimizadas