Thomson se compromete a suministrar productos en todo el mundo que cumplan con los requisitos de su diversa base de clientes y cumplan con todas las reglamentaciones gubernamentales aplicables. Con vigencia desde febrero de 2003, la Unión Europea ha ordenado que ciertas categorías de equipos eléctricos y electrónicos vendidos en la Unión Europea deben limitar el contenido de: Plomo (Pb), Mercurio (Hg), Cadmio (Cd), Cromo hexavalente (Cr6+), Bifenilos Polibromados (PBB) y difenil éteres polibrominados (PBDE) se deberán sustituir por alternativas más seguras; el 21 de julio de 2011, entró en vigencia una nueva directiva de ROHS 2011/65/EU.
Thomson ha revisado esta directiva (“sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos, RoHS 2011/65/EU”) comúnmente denominada RoHS 2. Si bien muchos productos de Thomson no se incluyen directamente en la directiva RoHS, hemos resumido el estado de los esfuerzos de cumplimiento con RoHS para la mayoría de los productos fabricados en las tablas de las páginas siguientes. Algunos listados de productos especiales, en las familias enumeradas en la Tabla, que contienen componentes específicos del Cliente pueden no estar en cumplimiento, por ejemplo, si se especifica un conector especial, el conector puede no estar en cumplimiento.
Esta lista se estableció a través de una revisión cuidadosa de nuestra oferta actual de productos y los productos fabricados por nuestros clientes que pueden verse afectados por RoHS. Al tomar esta acción, Thomson proporciona un valioso servicio a nuestros clientes, lo que facilita su cumplimiento. El certificado de ROHS se puede emitir a solicitud, por número de pieza. Si un producto existente de Thomson adquirido no se encuentra en la lista, comuníquese con su Ingeniero de ventas de Thomson para rever sus requisitos específicos.
Nombre de la marca | Familia de productos | Descripción |
---|---|---|
Thomson | Conjunto de ejes 60 Case | Conjunto de ejes-Riel redondo |
Thomson | Tuerca de bolas | Tuercas de bolas para husillos |
Thomson | Husillo de bolas | Husillos de bolas |
Thomson | Husillo, husillo motorizado | Husillos |
Thomson | Rieles de perfil - Serie 400; Seire 500; AccuMini's; Serie T, Microguías |
Rieles de perfil |
Thomson | Rodamientos lineales - Super Smart Rodamientos de súper precisión |
Rodamientos lineales |
Thomson | Bolas de precisión | Bolas de precisión |
Micron | Cajas de engranajes | Cajas de engranajes |
API Delevan | Inductores, Transformadores, Resolvedores | Inductores, Transformadores, Resolvedores |
Thomson | Catálogo PPA y Electrak Actuadores industriales |
Actuadores |