Skip to content Skip to navigation

Par del husillo de bolas (PMBS)

La cantidad de par necesaria para impulsar una carga con y sin precarga

La calculadora toma los parámetros de entrada de un conjunto de husillos de bolas PMBS dado y determina la cantidad de par requerida para mover una carga determinada. Adem&a...

Vida útil de la tuerca de bolas

La vida útil esperada de una tuerca de bolas específica con una carga determinada

La calculadora obtiene la vida útil esperada en pulgadas de recorrido (calculadora de pulgadas) o el número esperado de revoluciones (calculadora métrica) de u...

Resistencia de la columna

La carga de compresión a la que una columna fallará debido a flexión o pandeo

La calculadora utiliza el diámetro, la longitud sin soporte y la fijación del extremo para determinar el diámetro mínimo aproximado requerido para sopor...

Velocidad crítica

La velocidad de entrada que provoca la frecuencia resonante de un sistema

La calculadora utiliza el diámetro, la longitud sin soporte y la fijación del extremo para determinar la velocidad de rotación aproximada a la que se producir&...

Potencia para impulsar una carga sobre un eje

La cantidad de potencia necesaria para impulsar una carga

La calculadora toma la velocidad del eje de entrada y el par requerido para una carga determinada y obtiene la cantidad de caballos de fuerza o kilovatios gastados. También...

back to top