Skip to content Skip to navigation
Electrak MD
NUEVO - Disponible con opción de voltaje de suministro de 48 VCC

Actuadores lineales Electrak® MD

Estos actuadores lineales eléctricos inteligentes, diseñados como hermanos menores de los actuadores Electrak® HD, tienen una potencia sorprendente para su diseño compacto y ofrecen un rendimiento fiable en los entornos más exigentes sin requerir servicio ni mantenimiento. Los controles integrados abren la puerta a incontables posibilidades, que incluyen opciones de comunicación CAN y conmutación de bajo nivel con o sin realimentación de posición.

Descripción general

Especificaciones de Electrak MD:

Especificaciones de rendimiento MDxxA025 MDxxA050 MDxxA100 MDxxA200
Voltajes de entrada (VCC) 12 VCC (tolerancia: 9-16)
24 VCC (tolerancia: 18-32)
48 VCC (tolerancia: 38-60)
Longitud de carrera mín./máx.: mm 50/300 en incrementos de 50
Carga dinámica/estática máxima: N (lbs) 250 (56) 500 (112) 1000 (225) 2000 (450)
Velocidad máxima sin carga: mm/s (in/s) 52 (2.04) 28 (1.1) 14.5 (0.57) 7 (0.28)
Velocidad máxima con carga completa: mm/s (in/s) 43.8 (1.72) 18.5 (0.73) 11 (0.43) 5.4 (0.21)

Ciclo de trabajo con carga completa a 25ºC (77ºF)

25
Tipo de husillo/tuerca Acme/Avance
Temperatura de funcionamiento: ºC (ºF) -40 a +85 (-40 a +185)
Clase de protección:estática/dinámica IP67, IP69K / IP66
Par de sujeción: Nm (lbs) 0
Juego del extremo (máx.): mm(in) 1.2 (0.047)
Peso del actuador (kg) 1.1 a 50 mm
1.2 a 100 mm
1.3 a 150 mm
1.4 a 200 mm
1.5 a 250 mm
1.6 a 300 mm
Resistencia a niebla salina (horas) 500

Características destacadas de los actuadores Electrak MD:

  • Electrónica integrada
  • J1939 o bus Can CANopen incorporados
  • Protección contra sobrecarga
  • Calibración electrónica del punto de disparo
  • Supervisión de fin de carrera, tensión y corriente
  • Actuación antirrotación estándar
  • Cumple con las normas CE, RoHS y REACH (UE)
  • Freno dinámico
  • Tuerca de transmisión autobloqueante
  • Supervisión de la temperatura 
  • Compensación de temperatura
  • Cables de conexión libres

Opciones destacadas de los actuadores Electrak MD:

  • EXX: Solo sistema de supervisión (EMS)
  • EXP: EXX + Salida analógica de posición
  • LXX: EXX+Conmutación de bajo nivel
  • LLX: EXX + LXX + Señal de fin de carrera
  • LXP: EXX + LXX + Salida analógica de posición
  • CNO: Control mediante bus CAN J1939 + Control de velocidad en lazo abierto
  • XXX = Interruptores de fin de carrera internos
  • XXP = XXX + Salida analógica de posición (potenciómetro)
  • LLP = LLX + Salida analógica de posición (potenciómetro)
  • COO: Control del bus Can CANopen y control de velocidad de lazo abierto

Aplicaciones de los actuadores Electrak MD:

  • Vehículos guiados automáticos
  • Trenes de logística
  • Estaciones de trabajo
  • Máquinas de empaque
  • Vehículos agrícolas 
  • Vehículos de jardinería y paisajismo
  • Seeding, Watering and Fertilizing Machines

Buscar número de pieza de Electrak MD
MODELOS CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top