Skip to content Skip to navigation
Rugged Duty Linear Actuators

Actuadores lineales para trabajo pesado

Los actuadores eléctricos B-Track poseen un diseño de transferencia de carga en línea patentado que brinda alta capacidad de carga para trabajos pesados, uso eficiente de la energía, tamaño compacto, excelente protección de lavado y corrosión, y lubricación sintética de alto rendimiento para mayor durabilidad; todo a un precio asequible. Los modelos seleccionados poseen un husillo de bolas para una capacidad de carga de hasta 4,000 lb y un freno por resorte bidireccional para sostén de carga.

Descripción general

Características principales del actuador B-Track:

  • Revestimiento protector y sellos de junta tórica de principio a fin.
  • Sistema de carga en línea patentado.
  • Diseño de tornillo y tuerca híbridos estilo Acme; no se necesitan frenos.
  • Embrague de sobrecarga con retén de bola.
  • Carrera de hasta 24 in (600 mm).
  • Capacidad de carga de hasta 2,800 lb (12,455 N).
  • Velocidades de recorrido de hasta 2.7 in (68.58 mm)/s.
  • Sobrecarga térmica incorporada al motor.
  • Estructura de pared pesada.
  • Motores de rulemán doble.
  • Engranajes termotratados.
  • Soporte para vara de extensión resistente
  • Motor de 90 V CC opcional para utilizar con el control SBC-CA (IP54).
  • Opciones de montaje a medida disponibles.

 

 

Aplicaciones del actuador B-Track:

  • Elevadores de motores y plataformas reforzadas.
  • Elevadores de implementos y plataformas de elevación para tractores y aplicaciones móviles.
  • Posición de la mesa.
  • Elevadores para sillas de rueda y scooters.
  • Elevadores de tapas de tanques y contenedores.
  • Posición de la mesa.
  • Llaves de paso.
  • Mesas elevadoras ergonómicas.
  • Ventilaciones de techo.
  • Cintas transportadoras.
  • Elevadores de tapas de tanques y contenedores.
  • Equipos de pavimentación.
  • Pulverizadores de barra.
  • Elevadores de cajas de volteo y de tijeras.

Buscar números de pieza de B-Track (K4)
back to top