- Elevadores para silla de ruedas
- Dispositivos de elevación
- Adaptación para discapacitados ...
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Las columnas de elevación Thomson están diseñadas con el mismo cuidado y la misma experiencia que la serie de actuadores lineales Thomson líderes en la industria. Durante el proceso de desarrollo, nuestra atención se centró en el ahorro de espacio, un diseño moderno, un rendimiento alto y un funcionamiento seguro. Con nuestra opción sin necesidad de mantenimiento, una fácil instalación y un embalaje liviano, estas columnas de elevación son la primera opción para las aplicaciones domésticas, médicas y para el lugar de trabajo.
Optimice su diseño con una solución de columna de elevación personalizada.
Estas columnas de elevación son soluciones de elevación autoportantes y de longitud ajustable en un diseño compacto y prealineado, y son ideales para aplicaciones médicas y ergonómicas que requieren de movimientos telescópicos.
Thomson lifting columns are designed for smooth, quiet and fast operation, and offer an excellent extension-to-retraction ratio, resulting in the maximum range of motion in a minimal footprint. These flexible, linear motion solutions are based on anodized extruded aluminum profiles which slide into each other. A high moment load capacity, large holding-capacity-to-frame-size ratio and the ability to use a single unit for a center load or multiple units linked together allow for numerous design configurations.
Thomson presenta los beneficios de sincronizar varias columnas de elevación con un único dispositivo de control. El video muestra cómo poner a cero los dispositivos de retroalimentación del codificador en todas las columnas, incluso con la carga de compensación. Se puede utilizar en aplicaciones como grandes estaciones de trabajo ergonómicas o mesas de cama médicas.
Kyle Thomson, Gerente de líneas de productos de columnas de elevación, analiza diversas aplicaciones médicas y de ergonomía para las columnas de elevación Thomson y proporciona detalles sobre los múltiples beneficios y funcionalidades de la tecnología de las columnas. También se incluye una entrevista con un ingeniero de fabricación de Videojet, quien cuenta cómo integraron las columnas de elevación en sus procesos de fabricación para aumentar la seguridad de los empleados.
Para ayudar a mover los productos de impresión a chorro de tinta y con marcado láser de estación a estación durante el montaje, el Videojet supera el ajuste de altura y desafíos ergonómicos relacionados con las columnas de elevación de Thomson.
Las columnas de elevación son la solución ideal para una amplia variedad de equipos médicos que necesitan elevación vertical y en los que la accesibilidad y la comodidad pueden mejorar la atención y los resultados de los pacientes. Entre estas aplicaciones se encuentran las sillas de ruedas, las mesas de examinación, las sillas de dentistas, las estaciones ajustables de enfermería y los instrumentos ópticos, como el tonómetro sin contacto.
Comparación de modelos |
LC1600 | LC2000 | LC3000 |
---|---|---|---|
Descripción | La extrusión de dos piezas con capacidad de carga de 1600 N es ideal para aplicaciones sensibles a los costos en las que la proporciones extensión-retracción no son tan críticas. | La extrusión de tres piezas con capacidad de carga de 2000 N y el mecanismo de husillo telescópico proporcionan una proporción ideal de extensión-retracción. | Extrusión de tres piezas con mecanismo de accionamiento mediante husillo de bolas brinda una capacidad de 3000 N y alto momento de carga. |
Tipo de husillo | Trapezoidal | Husillo de avance telescópico | Husillo de bolas |
Peso | Ideal | Bueno | Bueno |
Funcionamiento silencioso | Ideal | Bueno | Bueno |
Relación de extensión-retracción | Bueno | Ideal | Mejor |
Longitud mínima de unidad retraída | Bueno | Ideal | Mejor |
Capacidad de carga | Bueno | Mejor | Ideal |
Capacidad de par de carga | Bueno | Bueno | Ideal |
Ciclo de trabajo | Bueno | Ideal | Bueno |
Velocidad | Mejor | Ideal | Bueno |
Protección del mitad de carrera | Sí | No* | No* |
* Protección de sobrecarga de mitad de carrera disponible si se utiliza el control DCG.
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1159 KB |
Linear Actuators | 9795 KB | |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB | |
Linear Actuators | 3264 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceColumnas de elevación LC1600 | ![]() |
— | — |
Columnas de elevación LC2000 | ![]() |
— | — |
Columnas de elevación LC3000 | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].