Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
El Electrak XD de Thomson marca el inicio de evolución de los actuadores eléctricos. Es lo suficientemente fuerte para competir con aplicaciones hidráulicas y, al mismo tiempo, es más inteligente, pequeño y eficiente que las tecnologías que compiten contra él. por sobre su fuerza (cargas de hasta 25,000 N), el XD ofrece una amplia protección contra las condiciones y los ingresos más difíciles. Además, brinda una mejor capacidad de control y diagnóstico mediante controles en línea.
¿Está pensando en pasar de un sistema hidráulico a uno eléctrico? Comuníquese con un director de actuadores de Thomson para obtener más información.
Learn how select Thomson electric linear actuators are able to withstand shock loads, which helps prolong the life of the actuator and the entire machine it serves.
Did you know that select Thomson electric linear actuators allow you to achieve movement where power may not be available? Learn how this feature, which may come in handy during machine maintenance or installation, works.
When unexpected circumstances, such as power failures, occur, learn how manual brake release allows you to literally take matters into your own hands. This feature is available on select Thomson electric linear actuators.
Conozca el Electrak® XD, el actuador lineal eléctrico de Thomoson. Es lo suficientemente fuerte para competir con aplicaciones hidráulicas nuevas y, al mismo tiempo, es más inteligente, pequeño y eficiente que las tecnologías que compiten contra él. Este modelo representa un nuevo nivel de capacidad de manejo de carga, que aborda cargar de hasta 25,000 N. En su rendimiento, se destacan ciclos de trabajo de hasta 100 %, carreras de hasta 1200 mm y velocidades de hasta 75 mm/s. ¿Cómo puede el XD revolucionar su próximo proyecto de diseño?
Especificaciones de rendimiento | B055 | B080 | B160 | B200 | B250 |
---|---|---|---|---|---|
Voltajes de entrada (VCD) |
24 VCD 48 VCD |
24 VCD 48 VCD |
24 VCD 48 VCD |
24 VCD 48 VCD |
24 VCD 48 VCD |
Longitud de carrera mín./máx.: mm | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 650 |
Carga dinámica máxima: N (lbs) | 5500 (1236) | 8000 (1798) | 16000 (3596) | 20000 (4496) | 25000 (5620) |
Carga estática máx.: N (lbs) | 11.000 (2472) | 16.000 (3596) | 32.000 (7193) | 32.000 (7193) | 32.000 (7193) |
Velocidad máxima sin carga: mm/s (in/s) |
24V 65 (2.56) 48V 75 (2.95) |
24V 50 (1.97) 48V 50 (1.97) |
24V 25 (0.98) 48V 25 (0.98) |
24V 16 (0.63) 48V 20 (0.79) |
24V 16 (0.63) 48V 16 (0.63) |
Velocidad máxima con carga completa: mm/s (in/s) |
24V 65 (2.56) 48V 75 (2.95) |
24V 50 (1.97) 48V 50 (1.97) |
24V 25 (0.98) 48V 25 (0.98) |
24V 16 (0.63) 48V 20 (0.79) |
24V 16 (0.63) 48V 16 (0.63) |
Consumo de corriente sin carga/carga máx. |
24VDC/30A, 48VDC/15A | 24VDC/30A, 48VDC/15A | 24VDC/30A, 48VDC/15A | 24VDC/30A, 48VDC/15A | 24VDC/30A, 48VDC/15A |
Ciclo de trabajo con carga completa a 25ºC (77ºF) |
45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
Tipo de husillo / tuerca | Bola | Bola | Bola | Bola | Bola |
Temperatura de funcionamiento: ºC (ºF) |
-40 a 85 (-40 a 185) |
-40 a 85 (-40 a 185) |
-40 a 85 (-40 a 185) |
-40 a 85 (-40 a 185) |
-40 a 85 (-40 a 185) |
Clase de protección: |
IP66, IP67, IP69K / IP66 | IP66, IP67, IP69K / IP66 | IP66, IP67, IP69K / IP66 | IP66, IP67, IP69K / IP66 | IP66, IP67, IP69K / IP66 |
Torsión de sujeción: Nm (lbs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juego del extremo (máx.): mm(in) | 1.200 (0.047) | 1.200 (0.047) | 1.200 (0.047) | 1.200 (0.047) | 1.200 (0.047) |
Resistencia a niebla salina (horas) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Peso del actuador (kg) |
11.9 @ 100 mm 23.4 @ 1200 mm |
11.9 @ 100 mm 23.4 @ 1200 mm |
11.9 @ 100 mm 21.3 @ 1000 mm |
11.9 @ 100 mm 19.2 @ 800 mm |
11.9 @ 100 mm 17.7 @ 650 mm |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].