Agregando Valor a las Máquinas de Empaque:
Aquí se ilustran unas cuantas de las muchas maneras en que Thomson agrega valor a las máquinas de embalaje. Por ejemplo, este robot de recolección y colocación de 4 ejes se puede usar para paletización y carga. Los componentes lineales y sistemas lineales pre-ensamblados Thomson se pueden configurar en soluciones de movimiento de eje múltiple pequeñas y grandes.
En el eje vertical, un sistema lineal accionado por husillo de bolas roladas Thomson con guías lineales Thomson RoundRail se acopla con nuestra caja de engranes Micron y freno de apagado Deltran.
Una guía lineal de riel de perfil Thomson lleva la carga y agrega rigidez al eje horizontal con un accionador de husillo de bolas soportado en el extremo.
Las Cabezas de Engranaje Planetario Verdadero Micron se acoplan con servo motores Kollmorgen sobre ejes aquí y en las siguientes aplicaciones. Un servo motor giratorio de accionador directo Kollmorgen impulsa la base.