Skip to content Skip to navigation
Buscar un producto

Seleccione el tipo de producto

También conocido como acero al cromo, el 52100 es un material extremadamente duro y resistente al desgaste con alta capacidad de carga.

Cromo 52100

También conocido como acero al cromo, el 52100 es un material extremadamente duro y resistente al desgaste con alta capacidad de carga.

Serie 400 (inoxidable duro) El acero inoxidable Serie 400 es uno de los tipos más duros de acero después del tratamiento térmico. Tiene propiedades magnéticas.

Acero inoxidable duro

Serie 400 (inoxidable duro) El acero inoxidable Serie 400 es uno de los tipos más duros de acero después del tratamiento térmico. Tiene propiedades magnéticas.

El acero inoxidable Serie 300 es una buena opción integral para una gran variedad de aplicaciones. Es resistente a la corrosión en altas temperaturas y tiene valores prácticamente no magnéticos.

Acero inoxidable blando

El acero inoxidable Serie 300 es una buena opción integral para una gran variedad de aplicaciones. Es resistente a la corrosión en altas temperaturas y tiene valores prácticamente no magnéticos.

Para altas temperaturas o aplicaciones en las que se necesita peso y rigidez. Coeficiente más bajo de expansión térmica.

Cerámica

Para altas temperaturas o aplicaciones en las que se necesita peso y rigidez. Coeficiente más bajo de expansión térmica.

back to top