En el ámbito de la manipulación de maquinaria para pacientes, no se presta importancia a los propios equipos optimizados. Thomson contribuye enormemente a ello por medio de camillas de ambulancias, elevadores de baño y camillas ultra fiables, sin vibraciones y silenciosas, entre otros muchos productos. Asimismo, nuestros productos permiten que los equipamientos se puedan ajustar de forma sencilla y adecuada para satisfacer las necesidades individuales del paciente (subir/bajar, posicionamiento lateral...). Con guías de acero inoxidable Lube-for-Life de máxima calidad y otros avances, Thomson facilita al personal sanitario la manipulación de maquinaria para pacientes y lo hace más seguro para ellos.
Mesas de operaciones:
Las guías lineales 2BA Thomson sobre ejes verticales ofrecen una capacidad de carga sólida y robusta con un movimiento suave a la vez que soporta cambios de peso rápidos cuando el bastidor está recto.
Sillas de baño elevadoras:
Para una manipulación segura y sencilla, los actuadores eléctricos Thomson son ideales. El actuador WhisperTrak está sellado con ultrasonidos para facilitar una limpieza sencilla de la silla.
Aplicaciones Thomson optimizadas