Des unités linéaires économiques conçues pour les applications de transport telles que l'emballage, la manutention de matériaux et l'automatisati...
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La gamme diversifiée de systèmes de guidage et d'entraînement Thomson peut être configurée pour fonctionner dans des environnements difficiles, à des vitesses élevées et dans des applications de haute précision, tout en assurant un équilibre entre performances, durée de vie et coût. Les kits d'adaptateurs de montage de moteur RediMount sont maintenant disponibles en standard sur tous les systèmes, rendant le processus de choix et de montage d'un moteur beaucoup plus rapide et simple.
Des unités linéaires économiques conçues pour les applications de transport telles que l'emballage, la manutention de matériaux et l'automatisati...
Des unités linéaires guidées par roue conçues pour les applications de manutention des matériaux et d'emballage ultra-rapides où le rendem...
Des unités linéaires à guide à billes alliant haute précision, dureté et rigidité pour des applications telles que l'automatisation...
Des unités linéaires à architecture à 4 paliers, à double rail, conçues pour une précision et/ou une charge de moment maximale...
Des unités linéaires économiques conçues pour les applications de transport telles que l'emballage, la manutention de matériaux et l'automatisati...
Le tout premier véritable extendeur de plage collaboratif pour cobots, doté de paramètres de détection de collision offrant des avantages inédits...
Optimisez votre conception avec une solution de système de mouvement linéaire personnalisé.
Les ingénieurs Thomson vous expliquent comment appliquer des aiguillages d'interrupteurs de fin de course à toutes les unités linéaires. Tous les kits d'interrupteurs de fin de course commandés avec une unité linéaire sont préinstallés. Si vous installez ces capteurs ou si vous les commandez séparément, vous n'aurez aucune difficulté à les installer après coup. Les interrupteurs peuvent être fermés ou ouverts, et sont livrés avec une bande de protection.
Thomson présente les atouts de l'unité de guidage à prisme Movopart M75 entraînée par courroie, et capable de résister à des lavages à grande eau. Les systèmes de guidage à prisme sont conçus dans un polymère qui glisse le long de l'extrusion. Ces types de paliers sont parfaits pour les charges à impact, et les environnements à faible bruit, caustiques ou de lavage à grande eau.
Thomson introduces the benefits of the WH SpeedLine wheel guided, belt-driven linear motion system. These units are ideal for high speed applications with multiple orientations or multiple axis configurations. They come in 50 and 120 mm profile widths and can reach 10 m/s with a stroke length up to 11 meters.
La gamme WM offre une particularité unique : un support de vis à billes amovible interne, qui autorise des courses longues et des vitesses élevées. Les unités WM sont parfaitement adaptées aux environnements dans lesquels la rigidité et/ou la précision peuvent être demandés, comme l'automatisation d'une machine-outil ou des tests et des mesures. Thomson peuvent proposer des unités pouvant atteindre 11 mètres...
In tackling residential issues such as environmental sustainability, climbing real estate prices and energy consumption, Virginia Tech University’s FutureHaus engineering team designed their award-winning smart house prototype with the help of Thomson linear motion systems.
En savoir plusWithin a basic linear motion system exists a wide array of components, and within those, numerous subsystems. This article helps design engineers understand the key factors in determining the ideal system for their application.
En savoir plusWith linear motion systems being exposed to a wide range of extreme environments and conditions, careful specification and selection of these systems, as well as a thoughtful engineering review, are paramount in avoiding potential risks.
En savoir plusLinear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB | |
WH SpeedLine Linear Units | 638 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB | |
Linear Unit M Series | 4059 KB |
Linear Motion System Application Form | 74 KB | |
Movopart Service Kit | 123 KB |
Redimount Multimedia Flash Presentation | 1436 KB |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MF/MG MOVOPART | |||
MG-B : guidage par glissières, entraînement par vis | ![]() |
— | — |
MF-S : guidage par billes, entraînement par vis | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MLSM FORCELINE | |||
Unités linéaires MSLM - MLSM60D / MLSM80D | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MicroStage MS | |||
Unités linéaires MS | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE RAPIDTRAK TF/TG | |||
Unités linéaires TF/TG 55 Rapidtrak - TF06K, TG06K (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
Unités linéaires TF/TG 75 Rapidtrak - TF07K, TG07K (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
Unités linéaires TF/TG 100 Rapidtrak - TF10K, TG10K (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE WM POWERLINE | |||
Unités linéaires WM (POWERLine) | ![]() |
— | — |
WV (DYNALine) Linear Units | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE RAPIDTRAK TF/TG | |||
Unités linéaires TF/TG 55 Rapidtrak - TF06K, TG06K (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
Unités linéaires TF/TG 75 Rapidtrak - TF07K, TG07K (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
Unités linéaires TF/TG 100 Rapidtrak - TF10K, TG10K (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MF/MG MOVOPART | |||
MG-B : guidage par glissières, entraînement par vis | ![]() |
— | — |
MF-S : guidage par billes, entraînement par vis | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE WB BASELINE | |||
Unités linéaires WB Baseline - WB40 / WB60 | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE RAPIDTRAK TF/TG | |||
Unités linéaires TF/TG 55 Rapidtrak - TF06B, TG06B (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
Unités linéaires TF/TG 75 Rapidtrak - TF07B, TG07B (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
Unités linéaires TF/TG 100 Rapidtrak - TF10B, TG10B (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MF/MG MOVOPART | |||
MG-B : guidage par glissières, entraînement par vis | ![]() |
— | — |
MF-S : guidage par billes, entraînement par vis | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE WMZ PowerLine | |||
WMZ (POWERLine) | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE WLSM ForceLine | |||
MLSM Unités linéaires - MLSM80Z | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MicroStage MS | |||
Unités linéaires MS | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE WH SpeedLine | |||
Unités linéaires WH (SPEEDLine) | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE RAPIDTRAK TF/TG | |||
Unités linéaires TG 50 Rapidtrak - TF05B (guidage par glissières seulement) | ![]() |
— | — |
Unités linéaires TF/TG 55 Rapidtrak - TF06B, TG06B (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
Unités linéaires TF/TG 75 Rapidtrak - TF07B, TG07B (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
Unités linéaires TF/TG 100 Rapidtrak - TF10B, TG10B (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MF/MG MOVOPART | |||
MF-S : guidage par billes, entraînement par vis | ![]() |
— | — |
MG-B : guidage par glissières, entraînement par vis | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE WH SpeedLine | |||
Unités linéaires WH (SPEEDLine) | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MLSH ForceLine | |||
MLSH Unités linéaires - MLSH60Z | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE WHZ SpeedLine | |||
WHZ Linear Lifting Units - WHZ50 / WHZ80 | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE RAIL MOVORAIL | |||
Profil de rail Movorail - SPR 85 | ![]() |
— | — |
Profil de rail Movorail - SPR 125 | ![]() |
— | — |
Profil de rail Movorail - SPR 160A | ![]() |
— | — |
Profil de rail Movorail - SPR 295B/295W | ![]() |
— | — |
PIECES DU SYSTEME DE RAIL MOVORAIL | |||
Suspension réglable ASU | ![]() |
— | — |
Kits de limiteur de mouvement BGR | ![]() |
— | — |
Chariots à bogie BGV | ![]() |
— | — |
Chariots à bogie BGV avec rouleaux | ![]() |
— | — |
Raccordements à boulon flexible BUB/TBUB | ![]() |
— | — |
Suspension flexible DBSU | ![]() |
— | — |
Support de plaque d'extrémité EPF | ![]() |
— | — |
Interrupteurs pneumatiques HXL/VXL | ![]() |
— | — |
Chariot à câbles KBV | ![]() |
— | — |
Chariots LPV | ![]() |
— | — |
Joints de cardan pour chariot MBE1B/MBE3 | ![]() |
— | — |
Connexions de rails SK | ![]() |
— | — |
Rails profilés courbes SPB | ![]() |
— | — |
Butées d'extrémité STP | ![]() |
— | — |
Chariots de ramassage STV5/STVG5 | ![]() |
— | — |
Boulons à rainure en T TBM | ![]() |
— | — |
Chariot à moteur TMT | ![]() |
— | — |
Plaques d'extrémité TPL | ![]() |
— | — |
Pinces à poutre en I VBKLA | ![]() |
— | — |
Boulon Walter WBM | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE 2EB SuperSlide | |||
Unités linéaires 2EB - 2EB08 | ![]() |
— | — |
Unités linéaires 2EB - 2EB12 | ![]() |
— | — |
Unités linéaires 2EB - 2EB16 | ![]() |
— | — |
Unités linéaires 2EB - 2EB24 | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE 2HE AccuSlide | |||
Unités linéaires 2HE - 2HEM10 | ![]() |
— | — |
Unités linéaires 2HE - 2HEM20 | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE 2RE SuperSlide | |||
Unités linéaires 2RE - 2REM12 | ![]() |
— | — |
Unités linéaires 2RE - 2REM16 | ![]() |
— | — |
SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MLSH ForceLine | |||
Unités linéaires MLSH - MLSH80Z | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].