Skip to content Skip to navigation
Unités linéaires WB (Legacy)

Unités linéaires WB (Legacy)

Les modèles à entraînement linéaire WB (BASELine) de Thomson (WB40/60) assurent une fiabilité renforcée sans nécessiter d'importantes opérations de maintenance. Dotées d'un simple écrou à faible jeu dans un profil aluminium, ces unités peuvent être visées directement sur le support de la structure à l'aide des barrettes de montage. L'interface compacte entre l'unité à entraînement linéaire et le moteur, appelé chariot, est désormais aussi fine que dans les versions précédentes.

Vue d'ensemble

WB – Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques / Taille de l'arbre WB40 WB60
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) 40 x 37 (1,6 x 1,5) 60 x 59 (2,4 x 2,3)
Vitesse linéaire max : m/s (pouce/s) 0,25 (9,8) 1 (39,4)
Répétabilité : ± mm (pouces) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2) 5 (197) 5 (197)
Vitesse d'entrée max : rpm (tr/s)
unités de vis à billes
unités à vis-mère avec écrou composite
3000 (50)
1500 (25)
3000 (50)
1500 (25)
Limites de température de fonctionnement :
°C (°F)
0 à 80 (32 à 176) 0 à 80 (32 à 176)
Charge dynamique max (Fx) : N (lbf)
unités à vis à billes / unités à vis-mère
200 / 500 (45 / 112) 2500 / 2500 (562 / 562)
Charge dynamique max (Fy) : N (lbf)
unité complète
200 (45) 500 (112)
Charge dynamique max. (Fz) : N (lbf)
unité complète
250 (56) 650 (146)
Moment de charge dynamique max. (Mx) :
Nm (lbf-po) unité complète
6 (53) 30 (266)
Moment de charge dynamique max. (My) :
Nm (lbf-po) unité complète
15 (133) 70 (620)
Moment de charge dynamique max. (Mz) :
Nm (lbf-po) unité complète
10 (89) 50 (443)
Force max. de l'arbre d'entraînement (Frd) :
N (lbf)
80 (18) 150 (34)
Couple max. de l'arbre d'entraînement (Mta) :
Nm (lbf-po)
1 (8,9) 17 (150,5)
Diamètre de vis : mm (pouces) 12 (0,47) 20 (0,79)
Vis-mère : mm (po)
unités à vis à billes / unités à vis-mère
5 / 4,8 (0,2 / 0,19) 5,20 / 8 (0,21 / 0,32)
Poids : kg (lb)
par unité avec course nulle
par 100 mm de course
par chariot
1,07 (10,5)
0,30 (0,66)
0,45 (0,99)
3,63 (8,0)
0,72 (1,6)
1,17 (2,6)

WB - Caractéristiques :

  • Robustes systèmes de guidage coulissant
  • Entraînements par vis à billes ou vis-mère
  • Bande de protection plastique
  • Système de lubrification centralisé
back to top