Skip to content Skip to navigation
Unités linéaires MF-K (Movoparts)

Unités linéaires MF-K (Movoparts)

Les glissières d'actionneurs sans fil Movopart® MF-K assurent un mouvement linéaire guidé grâce à un entraînement à vis à billes et à une selle qui s'étend sur la partie supérieure de l'actionneur pour porter la charge. Ces unités guidées par billes sont conçues pour offrir une capacité de charge élevée avec une friction faible pour un positionnement précis. Elles peuvent garantir de fortes poussées, une grande précision, la rigidité et une longue course.

Le tendeur pour bande de protection étend la durée de vie de la bande qui protège la vis et le guide contre tout contaminant. Avec ce tendeur, il est inutile de régler la tension au moment de la pose.

Vue d'ensemble

MF-K Specifications:

Specifications / Shaft Size M55 M75 M100
Profile Size (w x h): mm (in)  58 x 55
(2.3 x 2.2)
 86 x 75
(3.4 x 3.0)
 108 x 100
(4.3 x 3.9)
Type of screw:  ball screw
w/ single nut
  ball screw
w/ single nut
 ball screw
w/ single nut
Max Stroke Length: mm (in) 2712 (107) 3772 (149) 5578 (220)
Max Speed: m/s (in/s) 1.6 (63.0) 1 (39.4) 1.25 (49.2)
Max Acceleration: m/s2 (in/s2)  8 (315)  8 (315)  8 (315)
Repeatability: mm (in)  0.05 (0.002)  0.05 (0.002)  0.05 (0.002)
Max Input Speed: rpm (rev/s) 3000 (50) 3000 (50) 3000 (50)
Temperature Range: °C (°F) -20 to 70
(-4 to 158)
-20 to 70
(-4 to 158)
-20 to 70
(-4 to 158)
 Max Dynamic Load (Fx): N (lbf)  1000 (225)  2500 (562)  5000 (1124)
Max Dynamic Load (Fy): N (lbf)  900 (202.2)  2000 (449.4)  5000 (1123.6)
Max Dynamic Load (Fz): N (lbf)  900 (202.2)  2000 (449.4)  5000 (1123.6)
Max Dynamic Load Torque Mx: Nm (lbf-in) 9 (79.7) 18 (159.3) 60 (531.0)
Max Dynamic Load Torque My: Nm (lbf-in)
48 (424.8)

130 (1150.6)

400 (3540.3)
Max Dynamic Load Torque Mz: Nm (lbf-in)
48 (424.8)

130 (1150.6)

400 (3540.3)
Max Drive Shaft Force Frd: N (lbf)  200 (45)  600 (135)  1000 (225)
Max Drive Shaft Torque Mta: Nm (lbf-in) 12 (106) 30 (266) 45 (398)
Screw Diameter: mm (in) 16 (0.6) 20 (0.8) 25 (1.0)
Screw Lead: mm (in) 5/10/20
(0.2/0.4/0.8)
5/12.7/20
(0.2/0.5/0.8)
5/10/25
(0.2/0.4/1.0)
Weight: kg (lb)
of unit with zero stroke
of every 100 mm of stroke
of carriage
of option single screw support
of option double screw supports
 
3.9 (8.6)
0.56 (1.23)
1.20 (2.65)
0.83 (1.83)
1.88 (4.15)

 6.9 (15.2)
1.05 (2.32)
2.5 (5.51)
1.7 (3.75)
3.58 (7.89)

 14.3 (31.53)
1.72 (3.79)
4.0 (8.82)
1.86 (4.1)
4.42 (9.74)

MF-K - Caractéristiques :

  • Installable dans toutes les directions
  • bande de protection auto-ajustable en acier inoxydable
  • Plusieurs tailles de selles
  • Support d'écrou simple et double
  • Frein de maintien de charge requis
  • guides à billes internes
  • versions résistantes aux lavages à grande eau disponibles
  • Déplacement long
  • Grande vitesse
  • Chargement de moment élevé
back to top