Skip to content Skip to navigation
Unités linéaires MLSM (FORCELine)

Unités linéaires MLSM (FORCELine)

Les glissières de positionnement MLSM60D/80D (FORCELine) de Thomson sont livrées avec un système de support de vis et de guidage breveté. Les guides sont séparés et positionnés à 45 degrés pour réduire la hauteur totale. Grâce à la bande de protection en plastique, ces unités peuvent être installées dans n'importe quelle direction.

Vue d'ensemble

MLSM – Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques
 Taille de l'arbre
MLSM60D MLSM80D
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) 160 x 65 (6,3 x 2,6) 240 x 85 (9,5 x 3,4)
Type de vis vis à billes à écrous doubles vis à billes à écrous doubles
Longueur de course max. : mm (pouces) 5500 (217) 5200 (205)
Vitesse linéaire max : m/s (pouce/s) 2,5 (98) 2 (79)
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2) 20 (787) 20 (787)
Répétabilité : ± mm (pouces) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004)
Vitesse d'entrée max : Tour par minute (tr/s) 3000 (50) 3000 (50)
Température de fonctionnement : °C (°F) 0 - 80 (32 - 176) 0 - 80 (32 - 176)
Charge dynamique max (Fx) : N (lbf) 5000 (1124) vis-mère 50, 10, 20 mm lead: 12000 (2698)
vis-mère 40 mm lead: 8000 (1799)
Charge dynamique max (Fy) : N (lbf)
unité complète
6000 (1349) 8000 (1799)
Charge dynamique max (Fz) : N (lbf)
unité complète
6000 (1349) 8000 (1799)
Couple dynamique max (Mx) : Nm (lbf-po)
unité complète
400 (3540) 780 (6904)
Couple dynamique max (My) : Nm (lbf-po)
unité complète
460 (4071) 900 (7966)
Couple dynamique max (Mz) : Nm (lbf-po)
unité complète
460 (4071) 900 (7966)
Force max. de l'arbre d'entraînement (Frd) : N (lbf) 350 (78,7) 700 (157,4)
Couple max. de l'arbre d'entraînement (Mta) :
Nm (lbf-po)
60 (531) 85 (752)
Diamètre de vis : mm (pouces) 25 (1,0) 32 (1,3)
Vis-mère : mm (pouces) 5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 40
(0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Poids : kg (lb)
par unité avec course nulle
par chariot
14,40 (2,2)
1,65 (3,6)
5,70 (12,6)
29,5 (65,0)
2,7 (6,0)
11,5 (25,4)

MLSM - Caractéristiques :

  • Installable dans toutes les directions
  • Système de guidage breveté
  • Bande de protection plastique brevetée
  • Système de support de vis breveté
  • Supports de vis inclus dans toutes les unités (si nécessaire)
  • Lubrification centralisée de toutes les pièces (si nécessaire)
  • Quatre pinces de montage incluses

MLSM – Caractéristiques des options :

  • Chariot standard simple
  • Long chariot simple
  • Chariots standard doubles
back to top