Skip to content Skip to navigation
Unité à courroie MLSM80Z (FORCELine), guidée par bille

Unité à courroie MLSM80Z (FORCELine), guidée par bille

Les coulisses de positionnement FORCELine MLSM80Z sont conçues avec les systèmes de guidage extrêmement rapides SPEEDLine. Avec leur bande de couverture plastique brevetée couronnée de succès, ces unités peuvent être installées dans pratiquement toutes les directions. La surface du chariot de ces unités est conçue avec des rainures en T sur des espacements similaires permettant un assemblage X-Y facile des systèmes cartésiens ou en portique.

Vue d'ensemble

MLSM80Z – Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques 
Taille de l'arbre
MLSM80Z
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) 240 x 85 (9,5 x 3,4)
Type de courroie : 75 ATL 10
Longueur de course max. :
mm (pouces)
5900 (232)
Vitesse linéaire max : m/s (pouce/s) 5 (197)
Accélération maximum :
m/s2, (pouce/s2)
20 (787)
Répétabilité : ± mm (pouces) 0.05 (0,002)
Vitesse d'entrée max :
Tour par minute (tr/s)
1500 (25)
Température de fonctionnement :
°C (°F)
0 à 80 (32 à 176)
Charge dynamique max (Fx) : N (lbf) 5000 (1124)
Charge dynamique max (Fy) :
N (lbf) unité complète
6400 (1439)
Charge dynamique max. (Fz) :
N (lbf) unité complète
6400 (1439)
Couple dynamique max (Mx) :
Nm (lbf-po) unité complète
600 (5311)
Couple dynamique max (My) :
Nm (lbf-po) unité complète
720 (6373)
Couple dynamique max (Mz) :
Nm (lbf-po)
720 (6373)
Force max. de l'arbre d'entraînement :
N (lbf)
700 (157)
Couple max. de l'arbre d'entraînement :
Nm (lbf-po)
150 (1328)
Diamètre de la poulie : mm (pouces) 63.66 (2,51)
Course par tour de l'arbre :
mm (pouces)
200 (7,9)
 Poids : kg (lb)
par unité avec course nulle
par 100 mm de course
par chariot
 
30,8 (67,9)
2,2 (4,85)
9,6 (21,2)

MLSM80Z - Caractéristiques :

  • Quatre pinces de montage incluses
  • Réglage automatique de la tension de la courroie
  • Système de lubrification centralisé
  • Double chariots
back to top