Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les coulisses de positionnement SPEEDLine WH de Thomson sont conçues avec un système de guidage par rouleaux en H; ceci permet de grandes forces et moments, réduisant au final la taille globale de l'unité. La courroie peut être retendue et échangée sans enlever la charge, réduisant les coûts de maintenance.
Caractéristiques techniques / Taille de l'arbre | WH50 | WH80 | WH120 |
---|---|---|---|
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) | 50 x 50 | 80 x 80 | 120 x 120 |
Type de courroie | 16 ATL 5 | 32 ATL 10 | 50 ATL 10 |
Longueur de course max. : mm (pouces) | 3000 (78.7) | 11000 (78.7) | 11000 (78.7) |
Vitesse linéaire max : m/s (pouce/s) | 6.5 (118) | 10.0 (118) | 10.0 (118) |
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
Répétabilité : ± mm (pouces) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
Vitesse d'entrée max : Tour par minute (tr/s) | 3250 (30) | 3000 (30) | 2308 (30) |
Limites de température de fonctionnement : °C (°F) |
0 to 80 (32 to 176) | 0 to 80 (32 to 176) | 0 to 80 (32 to 176) |
Charge dynamique max (Fx) : N (lbf) | 670 (71) | 2700 (71) | 5000 (71) |
Charge dynamique max (Fy) : N (lbf) unité complète |
415 (101) | 882 (101) | 4980 (101) |
Charge dynamique max. (Fz) : N (lbf) unité complète |
730 (135) | 2100 (135) | 9300 (135) |
Couple de charge dynamique max (Mx) : Nm (lbf-po) unité complète |
16 (89) | 75 (89) | 500 (89) |
Couple de charge dynamique max (My) : Nm (lbf-po) |
87 (266) | 230 (266) | 930 (266) |
Couple de charge dynamique max (Mz) : Nm (lbf-po) unité complète |
50 (266) | 100 (266) | 500 (266) |
Force max. de l'arbre d'entraînement (Frd) : N (lbf) |
150 (23) | 500 (23) | 700 (23) |
Couple max. de l'arbre d'entraînement (Mta) : Nm (lbf-po) |
17 (53) | 100(53) | 200 (53) |
Diamètre de la poulie : mm (pouces) | 38.2 (1.25) | 63.66 (1.25) | 82.76 (1.25) |
Course par tour de l'arbre : mm (pouces) | 120 (3.94) | 200 (3.94) | 260 (3.94) |
Poids : kg (lb) par unité avec course nulle par 100 mm de course par chariot |
3.50 (2.62) 0.44 (0.33) 0.90 (0.62) |
8.63 (2.62) 0.93 (0.33) 2.75 (0.62) |
17.0 (2.62) 1.64 (0.33) 5.50 (0.62) |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].