Skip to content Skip to navigation
Unité à courroie WMZ (POWERLine), guidée par bille

Unité à courroie WMZ (POWERLine), guidée par bille

Les coulisses de positionnement POWERLine WMZ combinent la dynamique d'un entraînement à courroie crantée avec la technologie innovante de support à vis.  De plus, son système breveté de bande de couverture en plastique permet une opération dans des environnements sales en protégeant complètement les composants internes du systèmes tout en réduisant la friction au minimum.

Vue d'ensemble

WMZ – Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques
Taille de l'arbre
WM60Z WM80Z
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 80 x 80 (3,2 x 3,2)
Type de courroie  20 ATL 5  25 AT 10
Longueur de course max. : mm (pouces) 4000 (158) 5400 (213)
Vitesse linéaire max : m/s (pouce/s) 2,5 (98,4) 5 (197)
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2) 20 (787) 20 (787)
Répétabilité : ± mm (pouces) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Vitesse d'entrée max : rpm 1250 885 (14,8)
Limites de température de fonctionnement :
°C (°F)
0 à 80 (32 à 176) 0 à 80 (32 à 176)
Charge dynamique max (Fx) : N (lbf) 850 (191) 1470 (331)
Charge dynamique max (Fy) :
N (lbf) unité complète
1400 (315) 3000 (674)
Charge dynamique max (Fz) :
N (lbf) unité complète
1400 (315) 3000 (674)
Max Dynamic Load Torque (Mx): Nm (lbf-in)
complete unit
25 (221) 150 (1328)
Couple de charge dynamique max (My) :
Nm (lbf-po) unité complète
50 (443) 300 (2655)
Couple de charge dynamique max (Mz) :
Nm (lbf-po) unité complète
50 (443) 300 (2655)
Force max. de l'arbre d'entraînement (Frd) :
N (lbf)
150 (33,7) 600 (134,9)
Couple max. de l'arbre d'entraînement (Mta) :
Nm (lbf-po)
17 (150,5) 40 (354)
Diamètre de la poulie : mm (pouces) 38,2 (1,5) 54,11 (2,13)
Course par tour de l'arbre : mm (pouces) 120 (4,7) 170 (6,7)
Poids : kg (lb)
par unité avec course nulle
par 100 mm de course
par chariot
4,3 (9,5)
0,45 (1,0)
1,25 (2,8)
11,2 (24,7)
0,8 (1,8)
3,4 (7,5)

WMZ - Caractéristiques :

  • Inserts en acier trempé
  • Système de lubrification centralisé
  • Bande de protection plastique auto-ajustable
back to top