Glissieres Lineaires

La gamme de glissières linéaires Thomson peut être configurée pour supporter les environnements difficiles dans des applications à haute vitesse et haute précision, tout en trouvant l'équilibre entre performance, durée de vie et coût.

Qu'est-ce qu'une glissière linéaires ?


Les glissières linéaires de positionnement entraînées par vis et guidées par billes sont conçues pour des applications robustes qui demandent une capacité élevée de poussée, une haute précision et de la rigidité. Cette configuration d'entraînement et guidage est une des nombreuses configurations possibles de glissières linéaires pré-assemblées et faciles à installer que Thomoson met à la disposition des ingénieurs en mouvement linéaire. Toutes génèrent un mouvement fluide, précis et à faible friction pour une vaste gamme de configurations de moments ou de charge normales. Une analyse soignée des nombreuses options de configurations permet de trouver le système de glissière linéaire optimal pour une application spécifique.

Les applications des tables linéaires sont l'automatisation des usines ainsi que les secteurs de l'équipement médical, de l'emballage, de la machine-outil, des semi-conducteurs, de l'impression, du montage automobile, de l'aérospatiale et de la transformation alimentaire. Thomson propose un vaste choix de tables linéaires, allant des guides linéaires simples et sans entraînement aux systèmes linéaires multi-axes, clés en mains et personnalisés comprenant tous les moteurs, entraînements, commandes et accessoires électromécaniques nécessaires.

Quelle glissière linéaire Thomson convient le mieux à votre système ?


Nous savons que vos spécifications et exigences peuvent être très différentes d'une application à l'autre : c'est pourquoi nous proposons une vaste gamme de glissières linéaires pour répondre à vos besoins spécifiques. Faites votre choix parmi une des familles de produits ci-dessous ou utilisez notre outil de dimensionnement et sélection en ligne, qui puise dans la base de connaissances techniques des experts Thomson. Cet outil intuitif vous permet d'optimiser votre travail de conception machine en ne prenant qu'une petite partie du temps que prendrait un calcul manuel. Répondez simplement à une série de questions interactives guidées et l'outil vous indique en quelques minutes la solution de glissière linéaire idéale pour votre projet.

L'outil facilite aussi la sélection d'accessoires et de supports de moteurs de glissières linéaires pour votre projet. Accédez immédiatement aux modèles 3D interactifs, aux tarifs, aux délais et à la commande via la boutique en ligne Thomson.

Les familles de glissières linéaires Thomson comprennent ce qui suit :

2DB (SuperSlide)
La table de positionnement Thomson 2DB (SuperSlide) est un système à support en continu destiné aux applications rigides de déplacement de charges moyennes à lourdes. La table est fournie pré-alignée et pré-assemblée en usine, ce qui permet une installation immédiate au moyen de vis de montage à travers la base. Un ensemble intégré vis à billes ou vis trapézoïdale avec un montage moteur NEMA standard est supporté dans un ensemble double rail LinearRace®.

2HB (AccuSlide)
Thomson 2HB (AccuSlide) est une table coulissante linéaire hautes performances basée sur notre système de rails profilés à support en continu faisant appel à la technologie du rail carré. Les unités sont conçues pour absorber des couples de charge extrêmement élevés et offrir une durée de vie supérieure dans les applications difficiles.

2RB (SuperSlide)
Les glissières de positionnement Thomson 2RB (SuperSlide) sont des systèmes supportés en continu ou par intermittence avec des ensembles de vis intégrés à la norme métrique ou impériale. Basés sur la technologie RoundRail de Thomson, ces unités conviennent très bien aux applications exigeant une rigidité modérée.

MF/TF (Movopart®/Rapidtrak®)
Les glissières du vérin sans tige assurent un mouvement linéaire guidé à travers un entraînement par vis à billes et une sellette qui se déplace le long du dessus du vérin pour porter la charge. Disponibles en deux versions, M (simple écrou) et MD (double écrou), ces unités guidées par billes sont conçues pour assurer un positionnement précis grâce à une capacité de charge élevée et une faible friction. Elles sont aussi en mesure de fournir des niveaux élevés de poussée, de précision et de rigidité, ainsi que de grandes longueurs de course.

MG/TG (Movopart/Rapidtrak)
Les glissières du vérin sans tige Movopart MG (Rapidtrak TG) de Thomson assurent un mouvement linéaire guidé à travers un entraînement par vis à billes et une sellette qui se déplace le long du dessus du vérin pour porter la charge. Ces unités sont conçues pour fournir des niveaux élevés de vitesse et de poussée et une grande longueur de course, le tout pour un coût modique. Disponibles en deux versions, M (simple écrou) et MD (double écrou), ces versions sont conçues pour offrir de bonnes performances dans les applications à faible charge et vitesse, tout en continuant de garantir un positionnement précis.

MS (MicroStage)
Les tables coulissantes linéaires ultra-compactes MicroStage MS de Thomson figurent parmi les systèmes de guidage à billes les plus compacts, les plus économiques et les plus légers actuellement sur le marché. Ce modèle de guidage s’appuie sur la technologie Super Ball Bushing® de Thomson qui est idéale pour l’automatisation dans les zones exiguës.

 

 

FORMATION SUR LES GLISSIERES LINEAIRES

CONCEPTION ET THEORIE
DÉTAILS DU PRODUIT

Les guides à billes font appel à une recirculation des billes dans le système de guidage. Les guides peuvent être un rail profilé, un rail arrondi ou un système de recirculation de billes intégré. Les guides de billes utilisés peuvent être à rail simple ou double.

EN SAVOIR PLUS