Skip to content Skip to navigation
Unités linéaires WV (DYNALine)

Unités linéaires WV (DYNALine)

La glissière de positionnement WV (DYNALine) de Thomson fait appel à une technologie de support de vis brevetée. Par ailleurs, son système de protection breveté par bande plastique permet de travailler dans des environnements sales tout en protégeant parfaitement les composants du système interne. La gamme WV diffère de la gamme WM par le fait qu'elle nécessite des guides externes.

Vue d'ensemble

WV – Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques
 Taille de l'arbre
WV60 WV80 WV120
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 80 x 80 (3,2 x 3,2) 120 x 120 (4,7 x 4,7)
Type de vis  vis à billes à écrous doubles  vis à billes à écrous doubles  vis à billes à écrous doubles
Longueur de course max. : mm (pouces) screw lead 5, 20 mm: 11000 (433)
screw lead 50 mm: 5000 (197)
screw lead 5, 10, 20 mm: 11000 (433)
screw lead 50 mm: 5000 (197)
screw lead 5, 10, 20 mm: 11000 (433)
screw lead 40 mm: 5000 (197)
Vitesse linéaire max : m/s (pouce/s) 2,5 (98,4) 2,5 (98,4) 2 (78,7)
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2) 20 (787) 20 (787) 20 (787)
Répétabilité : ± mm (pouces) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004)
Vitesse d'entrée max : Tour par minute 3000 3000 3000
Température de fonctionnement : °C (°F) 0 à 80 (32 à 176) 0 à 80 (32 à 176) 0 à 80 (32 à 176)
Charge dynamique max (Fx) : N (lbf) 4000 (899) 5000 (1124) screw lead 5, 10, 20 mm: 12000 (2698)
screw lead 40 mm: 8000 (1799)
Charge dynamique max (Fy) : N 0 0 0
Charge dynamique max. (Fz) : N 0 0 0
Couple dynamique max (Mx) : Nm 0 0 0
Couple dynamique max (My) : Nm 0 0 0
Couple dynamique max (Mz) : Nm 0 0 0
Force max. de l'arbre d'entraînement (Frd) : N (lbf) 500 (112) 700 (157) 1000 (225)
Couple max. de l'arbre d'entraînement (Mta) :
Nm (lbf-po)
35 (310) 55 (487) 80 (708)
Diamètre de vis : mm (pouces) 20 (0,79) 25 (0,98) 32 (1,3)
Vis-mère : mm (pouces) 5, 20, 50
(0,2, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 40
(0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Poids : kg
par unité avec course nulle
par 100 mm de course
par chariot

4,72 (10,4)
0,55 (1,2)
1,42 (3,1)

7,95 (17,5)
0,99 (2,2)
2,25 (5,0)

18,10 (39,9)
1,94 (4,3)
4,75 (10,5)

WV – Caractéristiques :

  • Inserts en acier trempé
  • Charges basées en dehors des guides externes
  • Système de lubrification centralisé
  • Ces unités nécessitent des guides externes
  • Écrou à billes double
  • Bande de protection plastique auto-ajustable
back to top